(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メッシュ腕章

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メッシュ腕章

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,853円
税込価格
2,038円

【特長】・夏季の役職・役割の分担表示は、涼やかなメッシュタイプの腕章が最適です...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 横(mm):
    390
  • 縦(mm):
    90
  • 質量(g):
    14.000
  • 材質1:
    ナイロンメッシュ

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
安全パトロール
4571181523948
114-6569

5個

1,853( 2,038円 )

1日目

工事責任者
4571181523955
114-6570

5個

1,853( 2,038円 )

4日目

作業指揮者
4571181523962
114-6571

5個

1,853( 2,038円 )

4日目

合図者
4571181523979
114-6573

5個

1,853( 2,038円 )

1日目

監視員
4571181523986
114-6574

5個

1,853( 2,038円 )

4日目

玉掛責任者
4571181523993
114-6575

5個

1,853( 2,038円 )

4日目

監理技術者
4571181524006
114-6576

5個

1,853( 2,038円 )

4日目

現場代理人
4571181524013
114-6577

5個

1,853( 2,038円 )

1日目

主任技術者
4571181524020
114-6578

5個

1,853( 2,038円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・夏季の役職・役割の分担表示は、涼やかなメッシュタイプの腕章が最適です。
【用途】
・役割表示に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メッシュ腕章

メッシュ腕章

    グリーンクロス ビニール腕章117 フォークリフト運転者

    グリーンクロス ビニール腕章117 フォークリフト運転者

      グリーンクロス ビニール腕章136 鋼橋架設等作業主任者

      グリーンクロス ビニール腕章136 鋼橋架設等作業主任者

        グリーンクロス 安全腕章 現場代理人 LA-046

        グリーンクロス 安全腕章 現場代理人 LA-046

          ユニット 鉄道保安関係腕章

          ユニット 鉄道保安関係腕章

            腕章「クレーン運転者」

            腕章「クレーン運転者」

              グリーンクロス ビニール腕章149 品質証明員

              グリーンクロス ビニール腕章149 品質証明員

                グリーンクロス ビニール腕章144 監理技術者

                グリーンクロス ビニール腕章144 監理技術者

                  腕章「作業指揮者」

                  腕章「作業指揮者」

                    グリーンクロス ビニール腕章112 くい打・くい抜作業指揮者

                    グリーンクロス ビニール腕章112 くい打・くい抜作業指揮者

                      グリーンクロス ビニール腕章106 監視員

                      グリーンクロス ビニール腕章106 監視員

                        ユニット 作業管理関係腕章監視者 フェルト転写式 90×400mm

                        ユニット 作業管理関係腕章監視者 フェルト転写式 90×400mm

                          グリーンクロス ビニール腕章131 有機溶剤作業主任者

                          グリーンクロス ビニール腕章131 有機溶剤作業主任者

                            メーカー ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス ユニット 日本緑十字社 グリーンクロス グリーンクロス 日本緑十字社 グリーンクロス グリーンクロス ユニット グリーンクロス
                            通常価格 1,853円 720円 662円 899円 2,400円 686円 662円 662円 1,349円 662円 720円 2,393円 720円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   7日目   7日目   6日目   7日目   7日目   2日目   7日目  
                            - イエロー イエロー -
                            横(mm) 390 - - - 400 - - - - - - - -
                            縦(mm) 90 - - - 90 - - - - - - - -
                            質量(g) 14.000 - - - 36.000 - - - - - - - -
                            材質1 ナイロンメッシュ - - - 生地部:フェルト - - - - - - - -

                            腕章カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました