(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル数字型無災害記録表(屋内用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル数字型無災害記録表(屋内用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,240円
税込単価
28,864円

【特長】・記録表の数字板は指で押し回すだけで簡単に切り替えが可能です。・目標と...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 壁面取付用ビス・ボルトは付属しておりません。
  • 別途取付場所に応じてご用意ください。

型番

867-402 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

867-402

1個

26,240( 28,864円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・記録表の数字板は指で押し回すだけで簡単に切り替えが可能です。
・目標と実績を表示して無災害への啓蒙活動に。
【用途】
・工場、倉庫、一般施設等での無災害啓蒙活動に。

(i)ご注意

  • 壁面取付用ビス・ボルトは付属しておりません。
  • 別途取付場所に応じてご用意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル数字型無災害記録表(屋内用) の型番867-402のページです。
型番867-402に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル数字型無災害記録表(屋内用)

デジタル数字型無災害記録表(屋内用)

    ユニット デジタル数字型無災害記録表(屋内用)

    ユニット デジタル数字型無災害記録表(屋内用)

      安全標識 (立入禁止)

      安全標識 (立入禁止)

        無災害記録表用板、数字板

        無災害記録表用板、数字板

          標識土足厳禁 エコユニボード

          標識土足厳禁 エコユニボード

            横型指導標識 ↑頭上注意

            横型指導標識 ↑頭上注意

              無災害記録板 記録-900(オプションパーツ一式付)

              無災害記録板 記録-900(オプションパーツ一式付)

                衛生標識

                衛生標識

                  安全十訓表示板(緑十字安全十訓)

                  安全十訓表示板(緑十字安全十訓)

                    事務所表示板

                    事務所表示板

                      標識

                      標識

                        作業主任者・作業指揮者選任表

                        作業主任者・作業指揮者選任表

                          メーカー ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット
                          通常価格 26,240円 61,714円 674円 4,146円 360円 2,247円 50,895円 831円 2,247円 719円 674円 2,474円
                          通常出荷日 6日目   4日目   1日目~   4日目~   4日目   4日目   5日目   6日目   4日目   6日目   1日目   6日目  
                          表示内容 無災害+記録表 目標無災害時間 連続無災害時間 無災害+記録表 目標日数 連続無災害日数 - 0~31 土足厳禁 頭上注意 安全第一 - - - - 作業主任者・作業指揮者選任表
                          取付仕様 吊下げ 吊下げ - - - ビス止め - - 穴上3・下2 - 穴4ヵ所 穴6
                          JANコード 4571181528837 4571181528844 - - - - - - - - - -
                          トラスココード 114-8186 114-8187 - - - - - - - - - -
                          横(mm) 505 900 - - - - - - - 300 - -

                          デジタル数字型無災害記録表(屋内用) のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました