(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

構内標識 徐行厳守 鉄板製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:306-26A
構内標識 徐行厳守 鉄板製 アンゼンヒョウシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,116円
税込単価
3,428円

【特長】・視認性に優れたデザインの構内標識です。・観光地への訪日外国人の増加や...

詳細情報を確認する

  • 取付仕様:
    穴上1、下1、10mm
  • 横(mm):
    400
  • 厚さ(mm):
    0.8
  • 縦(mm):
    680
  • 質量(g):
    1200
  • 材質1:
    鉄板(普通山)

(i)ご注意

  • ポール取付用フリーリング、ポール、取付ビス等は別売です。

型番

306-26A 解除

Loading...

 
カタログを表示

306-26A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

306-26A

一時停止厳守 STOP
4571181541560
129-2425

4個

3,116( 3,428円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・視認性に優れたデザインの構内標識です。
・観光地への訪日外国人の増加や、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控えていることを受け、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部改正(平成29年7月1日施行)が実施されます。
・(英文の追加)
【用途】
・工事現場への設置に。
【材質】
・鉄板(普通山)

(i)ご注意

  • ポール取付用フリーリング、ポール、取付ビス等は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

構内標識 徐行厳守 鉄板製の型番306-26Aのページです。
型番306-26Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

構内標識 徐行厳守 鉄板製

構内標識 徐行厳守 鉄板製

    ユニット構内標識 833-08C

    ユニット構内標識 833-08C

      交通構内標識 片面表示

      交通構内標識 片面表示

        交通標識・構内用

        交通標識・構内用

          ユニット 解除中マグネット小 ゴムマグネット 333×250mm

          ユニット 解除中マグネット小 ゴムマグネット 333×250mm

            ユニット 作業中ステッカーのみ PVCステッカー 417×257

            ユニット 作業中ステッカーのみ PVCステッカー 417×257

              立入禁止標識 エコユニボード

              立入禁止標識 エコユニボード

                グリーンクロス マンガ標識 GEM-5 足場組立解体中立入禁止

                グリーンクロス マンガ標識 GEM-5 足場組立解体中立入禁止

                  グリーンクロス マンガ標識 GEM-4 型枠支保工組立解体中立入禁止

                  グリーンクロス マンガ標識 GEM-4 型枠支保工組立解体中立入禁止

                    ユニット PCBステッカー(5枚組)・PVCステッカー・80X110

                    ユニット PCBステッカー(5枚組)・PVCステッカー・80X110

                      メーカー ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス ユニット
                      通常価格 3,116円 8,475円 8,463円 5,962円 1,338円 725円 831円 1,101円 1,101円 802円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目   2日目~   7日目   7日目   4日目  
                      取付仕様 穴上1、下1、10mm 平リブタイプ - 穴上1、下1、10mm - - 穴4スミ - - -
                      横(mm) 400 400 - - - - - - - -
                      厚さ(mm) 0.8 0.9 - - - - 1 - - -
                      縦(mm) 680 680 - - - - 600 - - -
                      質量(g) 1200 1100 - - - - - - - -

                      構内標識 徐行厳守 鉄板製のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      306-25A
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      表示内容 JANコード トラスココード

                      3,116円

                      ( 3,428円 )
                      4個 あり

                      1日目

                      徐行厳守 GO SLOW4571181541584129-2424

                      安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました