(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット構内標識 833-08C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット構内標識 833-08C

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,475円
税込単価
9,323円

【特長】・視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。・四辺にカ...

詳細情報を確認する

  • 表示内容:
    止まれ STOP 一時停止厳守
  • 取付仕様:
    平リブタイプ
  • JANコード:
    4571181541546
  • トラスココード:
    125-6622
  • 横(mm):
    400
  • 厚さ(mm):
    0.9
  • 縦(mm):
    680
  • 質量(g):
    1100
  • 材質1:
    アルミ(普通山・カール加工・平リブタイプ)

(i)ご注意

  • ポール取付用リブ金具、ポール等は別売です。

型番

833-08C 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

833-08C

1個

8,475( 9,323円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
・四辺にカール加工を施し、従来のアルミ製構内標識に比べ、安全性が格段に向上しました。
・観光地への訪日外国人の増加や、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控えていることを受け、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部改正(平成29年7月1日施行)が実施されました。
・(英文の追加)
【用途】
・事業所構内の交通標識として。

(i)ご注意

  • ポール取付用リブ金具、ポール等は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット構内標識 833-08Cの型番833-08Cのページです。
型番833-08Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット構内標識 833-08C

ユニット構内標識 833-08C

    構内標識 徐行厳守 鉄板製

    構内標識 徐行厳守 鉄板製

      グリーンクロス マンガ標識 GEM-5 足場組立解体中立入禁止

      グリーンクロス マンガ標識 GEM-5 足場組立解体中立入禁止

        交通構内標識 片面表示

        交通構内標識 片面表示

          グリーンクロス マンガ標識 GEM-4 型枠支保工組立解体中立入禁止

          グリーンクロス マンガ標識 GEM-4 型枠支保工組立解体中立入禁止

            立入禁止標識 エコユニボード

            立入禁止標識 エコユニボード

              PL警告ステッカー 警告・感電注意電源部 70×38mm

              PL警告ステッカー 警告・感電注意電源部 70×38mm

                PL警告ステッカー 警告・感電注意電源部 100×55mm

                PL警告ステッカー 警告・感電注意電源部 100×55mm

                  交通標識・構内用

                  交通標識・構内用

                    メーカー ユニット ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社
                    通常価格 8,475円 3,116円 1,101円 8,463円 1,101円 831円 1,151円 2,100円 5,962円
                    通常出荷日 1日目   1日目   7日目   1日目~   7日目   2日目~   1日目   1日目   1日目~  
                    表示内容 止まれ STOP 一時停止厳守 - - - - - 警告・感電注意電源部開けるな 警告・感電注意電源部開けるな -
                    取付仕様 平リブタイプ 穴上1、下1、10mm - - - 穴4スミ 粘着シール 粘着シール 穴上1、下1、10mm
                    JANコード 4571181541546 - - - - - - - -
                    トラスココード 125-6622 - - - - - - - -
                    横(mm) 400 400 - - - - - - -

                    ユニット構内標識 833-08Cのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました