(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤレスガイド 携帯型送信機・ハンドマイク型送信機・充電器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイヤレスガイド 携帯型送信機・ハンドマイク型送信機・充電器

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,605円 ~ 104,533円
税込価格
1,766円 ~ 114,986円

【特長】・携帯型送信機WM-1100・WM-1120 携帯型受信機WT-110...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
JANコート
トラスココード
質量(g)
詳細タイプ
材質1
適合機種
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
289
119
100
4538095001863
115-5976
1400.0
充電器
鋼板
WM-1100、WT-1100、WM-1120、WT-101、WF-101
1個
-

1個

43,734( 48,107円 )

1日目

389
232
100
4538095001870
115-5977
3000.0
充電器
鋼板
WM-1100、WT-1100、WM-1120、WT-101、WF-101
1個
-

1個

104,533( 114,986円 )

4日目

-
-
-
-
4538095001948
125-8955
40.0
ワイヤレスマイク用充電池
-
WM-1100、WT-1100、WM-1120、WT-101、WF-101
2個
-

4個

1,605( 1,766円 )

1日目

-
-
-
-
4538095000545
453-7769
30
耳掛型イヤホン
-
WT-1100
1個
10

1個

4,016( 4,418円 )

1日目

-
-
-
-
4538095000507
453-7777
20.0
タイピン型マイクロホン
-
WM-1100
1個
-

1個

5,666( 6,233円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・携帯型送信機WM-1100・WM-1120 携帯型受信機WT-1100・WT-1101 携帯機WF-101の専用充電器です。
・急速充電方式を採用しており、最大3時間で最大12台の機器を同時に充電することができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤレスガイド 携帯型送信機・ハンドマイク型送信機・充電器

ワイヤレスガイド 携帯型送信機・ハンドマイク型送信機・充電器

    アイコム 小型スピーカーマイクロホン SJ型

    アイコム 小型スピーカーマイクロホン SJ型

      TOA 床上型マイクロホンスタンド 890~1530 mm

      TOA 床上型マイクロホンスタンド 890~1530 mm

        アルインコ 標準充電器セット DJ-P921

        アルインコ 標準充電器セット DJ-P921

          アルインコ 急速充電器

          アルインコ 急速充電器

            TOA 卓上型マイクロホンスタンド 120~175mm

            TOA 卓上型マイクロホンスタンド 120~175mm

              アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション 充電器セット

              アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション 充電器セット

                エスコ ワイヤレスチャイム用送信機

                エスコ ワイヤレスチャイム用送信機

                  ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション

                  ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション

                    メーカー TOA ICOM TOA アルインコ アルインコ TOA アルインコ エスコ ケンウッド
                    通常価格 1,605円 6,807円 15,147円 4,135円 4,901円 5,685円 4,000円 4,924円 5,000円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   7日目   4日目   2日目   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                    その他 オプション - オプション - - オプション - - -

                    ワイヤレスガイド 携帯型送信機・ハンドマイク型送信機・充電器のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    マイクカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました