(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ORK 真空仕様ベローズ(NWフランジ型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ORK 真空仕様ベローズ(NWフランジ型)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,000円 ~ 16,000円
税込価格
14,300円 ~ 17,600円

【特長】・ステンレス製の真空仕様ベローズです・柔軟性に富んでいて配管の伸び縮み...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 適用流体:
    各種ガス、空気(真空排気)
  • 材質1:
    フレキ部:ステンレス(SUS316L)
  • 材質2:
    フランジ部:ステンレス(SUS316L)
  • 詳細タイプ:
    真空配管用ベローズ

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(mm)
質量(g)
トラスココード
フランジサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80
130.000
115-8559
NW16

1個

13,000( 14,300円 )

1日目

80
180.000
115-8560
NW25

1個

14,000( 15,400円 )

1日目

100
280.000
115-8561
NW40

1個

16,000( 17,600円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製の真空仕様ベローズです
・柔軟性に富んでいて配管の伸び縮みや芯ズレを吸収できます
【用途】
・真空配管用
【材質】
・フレキ部:ステンレス(SUS316L)
・フランジ部:ステンレス(SUS316L)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ORK 真空仕様ベローズ(NWフランジ型)

ORK 真空仕様ベローズ(NWフランジ型)

    真空仕様フレキシブルチューブ(NWフランジ型)

    真空仕様フレキシブルチューブ(NWフランジ型)

      東京硝子 フレキシブルチューブ TGB10-L5 0488-64-55-24

      東京硝子 フレキシブルチューブ TGB10-L5 0488-64-55-24

        東京硝子 オスネジ継手 JMF-1R-25A

        東京硝子 オスネジ継手 JMF-1R-25A

          フレキシブルチューブ TGB25-L5

          フレキシブルチューブ TGB25-L5

            東京硝子 スェージロック継手 JPF-10-25A

            東京硝子 スェージロック継手 JPF-10-25A

              エルボ

              エルボ

                東京硝子 フレキシブルチューブ TGB10-L5 TGB10-L5

                東京硝子 フレキシブルチューブ TGB10-L5 TGB10-L5

                  メーカー 大阪ラセン管工業 大阪ラセン管工業 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アルバック機工 東京硝子器械
                  通常価格 13,000円 9,000円 11,565円 20,717円 13,485円 13,214円 11,300円 11,565円
                  通常出荷日 1日目   1日目   11日目   6日目   9日目   6日目   1日目   11日目  
                  商品タイプ 関連商品 関連商品 - - - - 関連商品 -
                  その他 オプション オプション - - - - オプション -
                  適用流体 各種ガス、空気(真空排気) 各種ガス、空気(真空排気) - - - - - -
                  材質1 フレキ部:ステンレス(SUS316L) フレキ部:ステンレス(SUS316L) - - - - - -
                  材質2 フランジ部:ステンレス(SUS316L) フランジ部:ステンレス(SUS316L) - - - - - -

                  ORK 真空仕様ベローズ(NWフランジ型)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました