(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空仕様フレキシブルチューブ(NWフランジ型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ORV-10C-50
真空仕様フレキシブルチューブ(NWフランジ型) ORK

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,622円
税込単価
22,684円

【特長】・ステンレス製の真空仕様フレキシブルチューブです【用途】・真空配管用。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 適用流体:
    各種ガス、空気(真空排気)
  • 材質1:
    フレキ部:ステンレス(SUS316L)
  • 材質2:
    フランジ部:ステンレス(SUS316L)
  • 詳細タイプ:
    真空配管用フレキシブルチューブ

型番

ORV-10C-50 解除

Loading...

 
カタログを表示

ORV-10C-50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
質量(g)
トラスココード
フランジサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ORV-10C-50

ORV-10C-50

500
210.000
115-8599
NW10

1個

20,622( 22,684円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製の真空仕様フレキシブルチューブです
【用途】
・真空配管用。
【材質】
・フレキ部:ステンレス(SUS316L)
・フランジ部:ステンレス(SUS316L)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空仕様フレキシブルチューブ(NWフランジ型)の型番ORV-10C-50のページです。
型番ORV-10C-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空仕様フレキシブルチューブ(NWフランジ型)

真空仕様フレキシブルチューブ(NWフランジ型)

    フレキシブルチューブ 25A2000

    フレキシブルチューブ 25A2000

      フレキシブルチューブ 25A1500

      フレキシブルチューブ 25A1500

        フレキシブルチューブ 25A1000

        フレキシブルチューブ 25A1000

          真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ) SRV-25N-1000L

          真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ) SRV-25N-1000L

            真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ) SRV-25N-500L

            真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ) SRV-25N-500L

              真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ) SRV-16N-1000L

              真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ) SRV-16N-1000L

                真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ) SRV-16N-500L

                真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ) SRV-16N-500L

                  フレキシブルチューブ 最小曲半径90mm

                  フレキシブルチューブ 最小曲半径90mm

                    フレキシブルチューブ 最小曲半径60mm

                    フレキシブルチューブ 最小曲半径60mm

                      フレキシブルチューブ 最小曲半径35mm

                      フレキシブルチューブ 最小曲半径35mm

                        真空配管部品(オスネジ継手) ALFシリーズ

                        真空配管部品(オスネジ継手) ALFシリーズ

                          吸引装置 S-101V

                          吸引装置 S-101V

                            メーカー 大阪ラセン管工業 ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アズワン 三商
                            通常価格 9,000円 25,448円 22,128円 18,809円 17,581円 15,083円 15,310円 13,037円 20,546円 14,559円 13,172円 16,000円 102,840円
                            通常出荷日 1日目   11日目   11日目   11日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目~   1日目   1日目   8日目~   2日目  
                            商品タイプ 関連商品 - - - - - - - 関連商品 関連商品 関連商品 - -
                            その他 オプション - - - - - - - オプション オプション オプション - -
                            適用流体 各種ガス、空気(真空排気) - - - - - - - - - - - -
                            材質1 フレキ部:ステンレス(SUS316L) - - - - - - - - - - - -
                            材質2 フランジ部:ステンレス(SUS316L) - - - - - - - - - - - -

                            真空仕様フレキシブルチューブ(NWフランジ型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ORV-10C-10
                            ORV-10C-100
                            ORV-10C-25
                            ORV-16C-10
                            ORV-16C-100
                            ORV-16C-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長(mm) 質量(g) トラスココード フランジサイズ

                            15,865円

                            ( 17,452円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100160.000115-8597NW10

                            22,000円

                            ( 24,200円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1000220.000115-8600NW10

                            17,949円

                            ( 19,744円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            250180.000115-8598NW10

                            9,000円

                            ( 9,900円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100130.000115-8601NW16

                            17,500円

                            ( 19,250円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1000400.000115-8604NW16

                            10,000円

                            ( 11,000円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            250175.000115-8602NW16

                            真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました