(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

のぼり旗

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:255010
のぼり旗 ノボリハタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,780円
税込単価
4,158円

【特長】・透過性の高い生地を使用しており、裏面からでも表示内容がハッキリ見えま...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    角型
  • 材質(本体):
    ポリエステル
  • 表示内容:
    その他
  • 取付方法:
    その他
  • 横(mm):
    600
  • 取付仕様:
    ポール用チチテープ(8箇所)
  • 縦(mm):
    1800
  • 質量(g):
    78.000

Loading...

 
カタログを表示

255010 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

255010

安全最優先
4932134228646
102-8546

2個

3,780( 4,158円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透過性の高い生地を使用しており、裏面からでも表示内容がハッキリ見えます。
・生地には耐候性に優れたポリエステル素材を使用しています。
【用途】
・当該情報の明示、啓発に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

のぼり旗の型番255010のページです。
型番255010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

のぼり旗

のぼり旗

    三角旗 布製

    三角旗 布製

      三角旗

      三角旗

        ユニット 安全吹流し 綿製 450Ф×2850mm

        ユニット 安全吹流し 綿製 450Ф×2850mm

          450x600mm 安全表示垂れ幕

          450x600mm 安全表示垂れ幕

            ユニット 三角旗危険注意 布製 300×260mm

            ユニット 三角旗危険注意 布製 300×260mm

              国旗

              国旗

                ロープ三角標識

                ロープ三角標識

                  安全標示旗着脱簡単メタイプ

                  安全標示旗着脱簡単メタイプ

                    900x550mm 安全表示垂れ幕

                    900x550mm 安全表示垂れ幕

                      三角旗標識

                      三角旗標識

                        吹き流し(ポリエステル)

                        吹き流し(ポリエステル)

                          マジックテープ付三角旗 ターポリン

                          マジックテープ付三角旗 ターポリン

                            メーカー 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット エスコ ユニット つくし工房 ユタカメイク エスコ つくし工房 ユニット ユニット
                            通常価格 3,780円 476円 557円 13,725円 1,590円 557円 1,077円 2,073円 1,657円 2,821円 403円 6,000円 1,200円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   1日目~   6日目   1日目   当日出荷可能 6日目   2日目~   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目~   1日目~  
                            形状 角型 - 三角型 吹き流し 角型 - - 三角型 三角型 角型 三角型 吹き流し 三角型
                            材質(本体) ポリエステル - その他 ポリエステル - - 塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC) その他 ポリエステル その他
                            表示内容 その他 - - その他 - - その他 - - - - - -
                            取付方法 その他 - 紐(2本付属) その他 単管取付タイプ - - その他 面ファスナー その他 その他 - その他
                            横(mm) 600 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            255011
                            255012
                            255013
                            255014
                            255015
                            255016
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容詳細 JANコード トラスココード

                            3,780円

                            ( 4,158円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            作業前必ず行おう・KY活動4932134228653102-8547

                            3,780円

                            ( 4,158円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            安全第一4932134228660102-8548

                            3,780円

                            ( 4,158円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            みんなで実行・指差呼称4932134228677102-8549

                            3,780円

                            ( 4,158円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            5S運動実施中・整理・整頓・清掃・清潔・しつけ4932134228684102-8550

                            3,780円

                            ( 4,158円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            ゼロ災害へ全員参加4932134228691102-8551

                            3,780円

                            ( 4,158円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            危険予知でゼロ災害4932134228707102-8552

                            標示旗カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました