(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:P22-0
IM メガネ銘板(押しボタン/セレクトスイッチ) メガネメイバン(オシボタン/セレクトスイッチ)

IM メガネ銘板(押しボタン/セレクトスイッチ) P22-0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
287円
税込単価
316円

メガネ銘板のほか、ダルマ銘板、エプロン銘板などとも呼ばれる、押しボタンやトグル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 材質詳細:
    アクリル

(i)ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法、表示内容が異なります。

Loading...

P22-0 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
文字表示
文字表示色
縦×横×厚み(mm)
JANコード
トラスココード
穴径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P22-0

無地
-
40×30×2
4560343371114
438-4491
22.5
10

10個

287( 316円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

メガネ銘板のほか、ダルマ銘板、エプロン銘板などとも呼ばれる、押しボタンやトグルスイッチ用の銘板です。
【特長】
・裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくい。
【仕様】
・書体:丸ゴシック(JIS書体)
・材質:アクリル(透明アクリルに裏面白地塗装)
・彫刻方法:裏彫り
【主な用途】
・配電盤
・分電盤
・制御盤
・電気通信機器
・工業機械

(i)ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法、表示内容が異なります。

P22-0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IM メガネ銘板(押しボタン/セレクトスイッチ)の型番P22-0のページです。
型番P22-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IM メガネ銘板(押しボタン/セレクトスイッチ)

IM メガネ銘板(押しボタン/セレクトスイッチ)

    JIS安全表示ステッカー 数字表示

    JIS安全表示ステッカー 数字表示

      アルミバルブ開閉札

      アルミバルブ開閉札

        番号表示ステッカー

        番号表示ステッカー

          JIS安全標識(作業に対する指示を示す標識) 「保護具着用」

          JIS安全標識(作業に対する指示を示す標識) 「保護具着用」

            旗 日章旗(大)

            旗 日章旗(大)

              旗 日章旗(特大) 250040

              旗 日章旗(特大) 250040

                旗 日章旗(中)

                旗 日章旗(中)

                  旗    日章旗(小)

                  旗 日章旗(小)

                    バルブ標示札 バルブ-200(無地)

                    バルブ標示札 バルブ-200(無地)

                      旗類 国旗

                      旗類 国旗

                        サイン標識  「手袋着用」  R-106

                        サイン標識 「手袋着用」 R-106

                          サイン標識  「マスク着用」  サイン-109

                          サイン標識 「マスク着用」 サイン-109

                            メーカー アイマーク ユニット 日本緑十字社 ユニット アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社
                            通常価格 279円 717円 231円 272円 980円 2,843円 6,860円 2,782円 2,106円 330円 2,781円 1,681円 1,520円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   2日目   1日目~   4日目   1日目  
                            商品タイプ その他 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 たれ幕・横幕 安全標識 安全標識
                            材質(本体) その他 アルミ アルミ ポリプロピレン(PP) 塩化ビ二―ル(PVC) - - - - - その他 - -
                            表示内容 その他 - その他 - 保護具着用 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他
                            取付仕様 その他 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 アクリル - - - - - - - - - - - -

                            IM メガネ銘板(押しボタン/セレクトスイッチ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            P22-1
                            P22-10
                            P22-11
                            P22-12
                            P22-13
                            P22-14
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?文字表示 文字表示色 縦×横×厚み
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 穴径
                            (mm)

                            539円

                            ( 593円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            10電源40×30×24560343370018391-801722.5

                            561円

                            ( 617円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            10起動40×30×24560343371138751-383622.5

                            473円

                            ( 520円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            1040×30×24560343371145438-450422.5

                            474円

                            ( 521円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            1040×30×24560343371152438-451222.5

                            525円

                            ( 578円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            10リセット40×30×24560343371169438-452122.5

                            506円

                            ( 557円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            10アラームリセット40×30×24560343371749751-384422.5

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました