(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

tarifold ディスプレイポケット マグネットタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:194924
tarifold ディスプレイポケット マグネットタイプ【2個入り】 安全標識用ディスプレイポケット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,521円
税込単価
3,873円

【特長】・粘着テープや磁石で綺麗に掲示できます。・掲示物を目立たせます。・掲示...

詳細情報を確認する

  • 表示内容:
    A4
  • 取付仕様:
    マグネット
  • 横(mm):
    250
  • 縦(mm):
    365
  • 質量(g):
    280.000
  • 材質1:
    PVC(塩化ビニール)

Loading...

 
カタログを表示

194924 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

194924

3377991949241
115-8394
黄/黒(危険)
10

1パック

2個入り

3,521( 3,873円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着テープや磁石で綺麗に掲示できます。
・掲示物を目立たせます。
・掲示物の出し入れが簡単です。
【用途】
・掲示したい用紙を差し込んで使用できます。
【材質】
・PVC(塩化ビニール)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

tarifold ディスプレイポケット マグネットタイプの型番194924のページです。
型番194924に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

tarifold ディスプレイポケット マグネットタイプ

tarifold ディスプレイポケット マグネットタイプ

    ユニット ポイントカーソル(左右一対組) 210×35×11厚

    ユニット ポイントカーソル(左右一対組) 210×35×11厚

      無災害記録板 オプションパーツ_2

      無災害記録板 オプションパーツ_2

        グリーンクロス 看板枠取付用マルチバイス

        グリーンクロス 看板枠取付用マルチバイス

          枠組足場用ワンタッチ取付標識

          枠組足場用ワンタッチ取付標識

            メーカー TARIFOLD ユニット 日本緑十字社 グリーンクロス ユニット
            通常価格 3,521円 6,281円 6,032円 977円 900円
            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   7日目   1日目~  
            表示内容 A4 - - - -
            取付仕様 マグネット - - - -
            横(mm) 250 - - - -
            縦(mm) 365 - - - -
            質量(g) 280.000 - - - -

            tarifold ディスプレイポケット マグネットタイプのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            194925
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            RoHS ?JANコード トラスココード

            3,521円

            ( 3,873円 )

            2個入り

            1パック あり

            1日目

            103377991949258115-8395緑/白(安全)

            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました