(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスプレイポケット マグネットタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:194903
ディスプレイポケット マグネットタイプ【2個入り】 TARIFOLD ディスプレイポケット マグネットタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,941円
税込単価
3,235円

【特長】・粘着テープや磁石で綺麗に掲示できます。・掲示物を目立たせます。・掲示...

詳細情報を確認する

  • 表示内容:
    A4
  • 取付仕様:
    マグネット
  • 横(mm):
    250
  • 縦(mm):
    365
  • 質量(g):
    280.000
  • 材質1:
    PVC(塩化ビニール)

Loading...

 
カタログを表示

194903 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

194903

3377991949036
115-8381
10

1パック

2個入り

2,941( 3,235円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着テープや磁石で綺麗に掲示できます。
・掲示物を目立たせます。
・掲示物の出し入れが簡単です。
【用途】
・書類、広告等の掲示用に。
【材質】
・PVC(塩化ビニール)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスプレイポケット マグネットタイプの型番194903のページです。
型番194903に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスプレイポケット マグネットタイプ

ディスプレイポケット マグネットタイプ

    tarifold ディスプレイポケット マグネットタイプ

    tarifold ディスプレイポケット マグネットタイプ

      TRUSCO 危険予知活動マグネットシート 450mmX600mm

      TRUSCO 危険予知活動マグネットシート 450mmX600mm

        マグネット式構内標識 安全+第一/整理整頓

        マグネット式構内標識 安全+第一/整理整頓

          ミニ掲示板マグネット

          ミニ掲示板マグネット

            吹付プレート

            吹付プレート

              工事管理垂れ幕用スタンド(両面掲示板用パーツ)

              工事管理垂れ幕用スタンド(両面掲示板用パーツ)

                ユニット 2WAY掲示板 壁付タイプ/スタンドタイプ

                ユニット 2WAY掲示板 壁付タイプ/スタンドタイプ

                  書き込み用セルフラミネートタイプマーカーブック

                  書き込み用セルフラミネートタイプマーカーブック

                    駐車場関係標識

                    駐車場関係標識

                      数字マグネット

                      数字マグネット

                        掲示物垂れ幕 A4

                        掲示物垂れ幕 A4

                          粘着剤付ゴムマグネットシー

                          粘着剤付ゴムマグネットシー

                            メーカー TARIFOLD TARIFOLD トラスコ中山 トラスコ中山 ユニット つくし工房 日本緑十字社 ユニット パンドウイット 日本緑十字社 グリーンクロス KEIAI(敬相) つくし工房
                            通常価格 2,941円 3,651円 2,520円 5,630円 470円 8,388円 4,737円 43,966円 2,436円 2,762円 1,829円 5,519円 4,198円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   2日目   1日目   4日目~   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目  
                            表示内容 A4 A4 危険予知活動表 - - - - - - - - - -
                            取付仕様 マグネット マグネット マグネット マグネット マグネット固定 - マグネットタイプ - - - - 吊下げひも付 -
                            横(mm) 250 250 - - - - - - - - - - -
                            縦(mm) 365 365 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 280.000 280.000 - - - - - - - - - - -

                            ディスプレイポケット マグネットタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            194900
                            194901
                            194904
                            194905
                            194907
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード

                            3,185円

                            ( 3,504円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            103377991949005115-8379グレー

                            3,425円

                            ( 3,768円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            103377991949012115-8380

                            3,185円

                            ( 3,504円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            103377991949043115-8382

                            3,425円

                            ( 3,768円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            103377991949050115-8383

                            3,185円

                            ( 3,504円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            103377991949074115-8386

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました