(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカ 連結式大型作業台手すりフルセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピカ 連結式大型作業台手すりフルセット

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
222,000円 109,623円
税込単価
244,200円 120,585円

【特長】・連結式大型作業台(DXL型)にセットすることにより、昇降を助け、作業...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様1:
    手すりフルセット
  • トラスココード:
    115-3703
  • 質量(g):
    20100.0
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 適合機種:
    DXL-90

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

DXL-TE90AC 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DXL-TE90AC

1個

222,000円

109,623

( 120,585円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・連結式大型作業台(DXL型)にセットすることにより、昇降を助け、作業の安全性をより高めます。
【用途】
・連結式大型作業台用手すりセット。
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピカ 連結式大型作業台手すりフルセットの型番DXL-TE90ACのページです。
型番DXL-TE90ACに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカ 連結式大型作業台手すりフルセット

ピカ 連結式大型作業台手すりフルセット

    ピカ 連結式大型作業台片側手すり

    ピカ 連結式大型作業台片側手すり

      ピカ 連結式大型作業台手すりL型

      ピカ 連結式大型作業台手すりL型

        トラック昇降ステップDXB型

        トラック昇降ステップDXB型

          ワコー トラック昇降ステップ トラックステップ

          ワコー トラック昇降ステップ トラックステップ

            0.5ton ブリッジ(アルミ製)

            0.5ton ブリッジ(アルミ製)

              ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×3000L

              ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×3000L

                ACT パワーブリッジ

                ACT パワーブリッジ

                  ブリッジ(アルミ製)

                  ブリッジ(アルミ製)

                    ACT パワーブリッジ 270W×160H×3600L

                    ACT パワーブリッジ 270W×160H×3600L

                      ACT パワーブリッジ 240W×154H×3000L

                      ACT パワーブリッジ 240W×154H×3000L

                        ACT パワーブリッジ 240W×154H×1500L

                        ACT パワーブリッジ 240W×154H×1500L

                          ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×2900L

                          ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×2900L

                            メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ワコーパレット エスコ アクト アクト エスコ アクト アクト アクト アクト
                            通常価格 222,000円 85,773円 141,600円 110,341円 55,803円 50,550円 438,199円 291,820円 43,490円 353,925円 290,185円 188,795円 476,590円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 18日目   11日目~   1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   15日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 - - - - - - - - - -
                            仕様1 手すりフルセット 片側手すり 手すり - - - - - - - - - -
                            トラスココード 115-3703 115-3705 115-3704 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 20100.0 9400.0 11500.0 - - - - - - - - - -
                            材質1 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 - - - - - - - - - -

                            ピカ 連結式大型作業台手すりフルセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました