(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラック昇降ステップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トラック昇降ステップ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
69,814円 ~ 77,996円
税込価格
76,795円 ~ 85,796円

【特長】・トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降や作業をサポートします...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    伸縮はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    150
  • フック有効幅(mm):
    63
  • 天板寸法(mm):
    400×427
  • 材質1:
    アルミ合金

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
設置高さ(mm)
段数(段)
天板高さ(m)
トラスココード
JANコード
質量(g)
設置高さ(mm)下フック使用
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
999~1429
4
1.02~1.45
114-4379
4989247208010
7800.0
999~1429

1個

69,814( 76,795円 )

1日目

1442~1872
6
1.47~1.90
114-4380
4989247208027
9000.0
1442~1872

1個

77,996( 85,796円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降や作業をサポートします。
【用途】
・トラック荷台への昇降や荷物の積みおろしなどに。
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラック昇降ステップ

トラック昇降ステップ

    トラック昇降タラップ"登楽王"

    トラック昇降タラップ"登楽王"

      トラック昇降はしご"楽トラ"

      トラック昇降はしご"楽トラ"

        CV昇工具

        CV昇工具

          ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×107.5H×2100L

          ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×107.5H×2100L

            ワコー トラック昇降ステップ トラックステップ

            ワコー トラック昇降ステップ トラックステップ

              ピカ トラック昇降ステップ(DXF用オプションパーツ)連結足場板

              ピカ トラック昇降ステップ(DXF用オプションパーツ)連結足場板

                アルインコ 軽トラック用幌受け 本体寸法1.20~2.22m

                アルインコ 軽トラック用幌受け 本体寸法1.20~2.22m

                  ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×150H×3750L

                  ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×150H×3750L

                    ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×125H×3000L

                    ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×125H×3000L

                      トラック昇降ステップDXB型

                      トラック昇降ステップDXB型

                        ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×120H×3750L

                        ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×120H×3750L

                          ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×102.5H×2850L

                          ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×102.5H×2850L

                            メーカー ピカコーポレイション アルインコ アルインコ KEIAI(敬相) アクト ワコーパレット ピカコーポレイション アルインコ アクト アクト ピカコーポレイション アクト アクト
                            通常価格 69,814円 100,625円 38,750円 59,214円 177,939円 55,803円 71,916円 5,000円 342,115円 284,848円 110,341円 283,004円 183,868円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   4日目   15日目   1日目   1日目   4日目   5日目   15日目   4日目   6日目   5日目  
                            商品タイプ 伸縮はしご - 伸縮はしご 1連はしご - 伸縮はしご - - - - 伸縮はしご - -
                            規格 規格無し - 規格無し 規格無し - 規格無し - - - - 規格無し - -
                            最大使用質量(kg) 150 - 100 100 - 100 - - - - 150 - -
                            フック有効幅(mm) 63 - - - - - - - - - - - -
                            天板寸法(mm) 400×427 - - - - - - - - - 500×341 - -

                            トラック昇降ステップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました