(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカ 連結式大型作業台手すりL型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピカ 連結式大型作業台手すりL型

通常価格(税別)
141,600円
税込価格
155,760円

【特長】・連結式大型作業台(DXL型)にセットすることにより、昇降を助け、作業...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様1:
    手すり
  • トラスココード:
    115-3704
  • 質量(g):
    11500.0
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 適合機種:
    DXL-90

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

DXL-TE90AL 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

DXL-TE90AL

1個

141,600( 155,760円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・連結式大型作業台(DXL型)にセットすることにより、昇降を助け、作業の安全性をより高めます。
【用途】
・連結式大型作業台用手すりセット。
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカ 連結式大型作業台手すりL型

ピカ 連結式大型作業台手すりL型

    ピカ 連結式大型作業台片側手すり

    ピカ 連結式大型作業台片側手すり

      ピカ 連結式大型作業台手すりフルセット

      ピカ 連結式大型作業台手すりフルセット

        ワコー トラック昇降ステップ トラックステップ

        ワコー トラック昇降ステップ トラックステップ

          トラック昇降ステップDXB型

          トラック昇降ステップDXB型

            0.5ton ブリッジ(アルミ製)

            0.5ton ブリッジ(アルミ製)

              ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×3000L

              ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×3000L

                ACT パワーブリッジ

                ACT パワーブリッジ

                  ACT PXブリッジ(ベロフック) 320W×105H×2850L

                  ACT PXブリッジ(ベロフック) 320W×105H×2850L

                    ACT PXブリッジ(ベロフック) 350W×107.5H×2850L

                    ACT PXブリッジ(ベロフック) 350W×107.5H×2850L

                      ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×125H×3000L

                      ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×125H×3000L

                        ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×115H×3000L

                        ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×115H×3000L

                          ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×97.5H×2550L

                          ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×97.5H×2550L

                            メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ワコーパレット ピカコーポレイション エスコ アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト
                            通常価格 141,600円 85,773円 222,000円 55,803円 110,341円 50,550円 438,199円 291,820円 158,773円 177,939円 284,848円 298,543円 111,580円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 18日目   11日目~   4日目   4日目   15日目   5日目   4日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 - - - - - - - - - -
                            仕様1 手すり 片側手すり 手すりフルセット - - - - - - - - - -
                            トラスココード 115-3704 115-3705 115-3703 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 11500.0 9400.0 20100.0 - - - - - - - - - -
                            材質1 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 - - - - - - - - - -

                            ピカ 連結式大型作業台手すりL型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました