(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカ トラック昇降ステップ(DXF用オプションパーツ)連結足場板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DXFST15
ピカ トラック昇降ステップ(DXF用オプションパーツ)連結足場板 レンケツアシバイタ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
71,916円 54,656円
税込単価
79,108円 60,122円

【特長】・トラック昇降ステップ(DXF)を2台並べて連結足場板を取り付けること...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    昇降用
  • 最大使用質量(kg):
    150
  • 幅(mm):
    400
  • 材質1:
    アルミ合金

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

DXFST15 解除

Loading...

 
カタログを表示

DXFST15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DXFST15

1542
4989247208508
6400.0
114-4381

1個

71,916円

54,656

( 60,122円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラック昇降ステップ(DXF)を2台並べて連結足場板を取り付けることでより効率的に作業ができます。
・オプションで手すりの取り付けが可能です。
【用途】
・トラックの荷物の積み下ろしやシート賭けに。
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピカ トラック昇降ステップ(DXF用オプションパーツ)連結足場板の型番DXFST15のページです。
型番DXFST15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカ トラック昇降ステップ(DXF用オプションパーツ)連結足場板

ピカ トラック昇降ステップ(DXF用オプションパーツ)連結足場板

    トラック昇降ステップDXB型

    トラック昇降ステップDXB型

      トラック昇降ステップ

      トラック昇降ステップ

        ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×107.5H×2100L

        ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×107.5H×2100L

          ピカ 連結式大型作業台手すりL型

          ピカ 連結式大型作業台手すりL型

            ピカ 連結式大型作業台手すりフルセット

            ピカ 連結式大型作業台手すりフルセット

              ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×120H×3750L

              ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×120H×3750L

                ピカ 連結式大型作業台片側手すり

                ピカ 連結式大型作業台片側手すり

                  CV昇工具

                  CV昇工具

                    ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×107.5H×2700L

                    ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×107.5H×2700L

                      ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×150H×3750L

                      ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×150H×3750L

                        ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×102.5H×2850L

                        ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×102.5H×2850L

                          ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×115H×3000L

                          ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×115H×3000L

                            メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション アクト ピカコーポレイション ピカコーポレイション アクト ピカコーポレイション KEIAI(敬相) アクト アクト アクト アクト
                            通常価格 71,916円 110,341円 69,814円 177,939円 141,600円 222,000円 283,004円 85,773円 59,214円 172,669円 342,115円 183,868円 257,107円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   15日目   4日目   4日目   6日目   4日目   4日目   4日目   5日目   5日目   4日目  
                            仕様 昇降用 - - 昇降用 - - 昇降用 - - 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用
                            最大使用質量(kg) 150 - - 4000 - - 3500 - - 3000 4500 2000 4000
                            幅(mm) 400 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 アルミ合金 - - - - - - - - - - - -

                            ピカ トラック昇降ステップ(DXF用オプションパーツ)連結足場板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DXFST30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)
                            JANコード 質量(g) トラスココード

                            126,853円

                            ( 139,538円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3076498924720851515400.0114-4382

                            アルミブリッジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました