(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

路面用区画標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:403114
路面用区画標識 ロメンヨウクカクヒョウシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,940円
税込単価
3,234円

【特長】・パソコン等で作成したオリジナル書式を床面に掲示することができます。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識(床用)
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 表示内容詳細:
    無地
  • 材質詳細:
    ポリカーボネート
  • 質量(g):
    128.000
  • 材質1:
    基材:ポリカーボネート
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系
  • 横(mm):
    398
  • 厚さ(mm):
    1
  • 取付仕様詳細:
    貼付タイプ(裏テープ付き)
  • 縦(mm):
    312

Loading...

 
カタログを表示

403114 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

403114

4932134227663
102-8510

4個

2,940( 3,234円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パソコン等で作成したオリジナル書式を床面に掲示することができます。
・材質には耐久性に優れたポリカーボネートを採用しています。
【用途】
・屋内用。
・置き場の区分けや色による識別に。
【材質】
・基材:ポリカーボネート
・粘着剤:アクリル系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

路面用区画標識の型番403114のページです。
型番403114に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

路面用区画標識

路面用区画標識

    路面表示ステッカー

    路面表示ステッカー

      標示スタンド サインキューブ

      標示スタンド サインキューブ

        路面標示ステッカー 円形表示タイプ

        路面標示ステッカー 円形表示タイプ

          路面標示ステッカー(マットフィルムタイプ)

          路面標示ステッカー(マットフィルムタイプ)

            ポップスタンド  「身障者用スペース」

            ポップスタンド 「身障者用スペース」

              ポップスタンド 「駐車禁止」

              ポップスタンド 「駐車禁止」

                ポップスタンド  「禁煙」

                ポップスタンド 「禁煙」

                  スタンドサイン 80 折りたたみ イエロー折りたたみタイプ

                  スタンドサイン 80 折りたたみ イエロー折りたたみタイプ

                    ユニット フロアユニスタンド(A3タイプ)屋内用 ポケットなし

                    ユニット フロアユニスタンド(A3タイプ)屋内用 ポケットなし

                      ポップスタンド  「喫煙所」

                      ポップスタンド 「喫煙所」

                        3WAYベースセット50.8(平リブ用)

                        3WAYベースセット50.8(平リブ用)

                          ポップスタンド 白板片面・両面 日本緑十字社

                          ポップスタンド 白板片面・両面 日本緑十字社

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 Richell ユニット 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社
                            通常価格 2,940円 840円 12,215円 4,620円 3,780円 20,341円 26,566円 22,409円 24,119円 7,413円 22,409円 24,222円 20,364円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   5日目~   5日目   5日目   1日目   1日目   5日目   1日目   4日目~  
                            商品タイプ 安全標識(床用) 安全標識 - 安全標識 安全標識 - - - - - - - -
                            材質(本体) その他 塩化ビ二―ル(PVC) - 塩化ビ二―ル(PVC) 塩化ビ二―ル(PVC) - - - - - - - -
                            表示内容 その他 - - - その他 - - - - - - - -
                            取付仕様 その他 その他 - その他 その他 - - - - - - - -
                            表示内容詳細 無地 - - - - - - - - - - - -

                            路面用区画標識のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            403111
                            403112
                            403113
                            403115
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            2,940円

                            ( 3,234円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            4932134227694102-8507

                            2,940円

                            ( 3,234円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            4932134227687102-8508

                            2,940円

                            ( 3,234円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            4932134227656102-8509

                            2,940円

                            ( 3,234円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            4932134227670102-8512

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました