(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

路面表示ステッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:403012
路面表示ステッカー【10個入り】 ロメンヒョウジステッカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,520円
税込単価
2,772円

【特長】・裏紙をはがして貼り付けるだけのステッカータイプなので施工が簡単です。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • 取付仕様:
    その他
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系
  • 厚さ(mm):
    0.45
  • 取付仕様詳細:
    ステッカー

Loading...

 
カタログを表示

403012 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
横(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

403012

その他
L型
4932134226888
102-8514
33.000
基材:PVC
100
100

1パック

10個入り

2,520( 2,772円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏紙をはがして貼り付けるだけのステッカータイプなので施工が簡単です。
・通路、倉庫等の区画表示のマーキングにご使用いただけます。
・倉庫内ではパレットや台車置場のマーキングに最適です。
【用途】
・屋内用。
・工場や倉庫内の区画表示に。
【材質】
・基材:PVC
・粘着剤:アクリル系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

路面表示ステッカーの型番403012のページです。
型番403012に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

路面表示ステッカー

路面表示ステッカー

    ♯サインキューブスリム グレー 本体

    ♯サインキューブスリム グレー 本体

      プラスチック製看板バリケード"カンバリ"転倒防止タンク

      プラスチック製看板バリケード"カンバリ"転倒防止タンク

        サインタワーBタイプセット

        サインタワーBタイプセット

          ミセル フラパネル 小

          ミセル フラパネル 小

            サインスタンド ロードポップサイン

            サインスタンド ロードポップサイン

              ♯サインキュート2 (黄) 本のみ

              ♯サインキュート2 (黄) 本のみ

                サインプラチェーンキャッチ

                サインプラチェーンキャッチ

                  #フィールドアーチ 本体

                  #フィールドアーチ 本体

                    ユニット ♯サインキュート2(緑)本体のみ

                    ユニット ♯サインキュート2(緑)本体のみ

                      ♯サインキューブスリム 黄色 本体

                      ♯サインキューブスリム 黄色 本体

                        プレート取付用キャップ

                        プレート取付用キャップ

                          メーカー 日本緑十字社 ユニット DICプラスチック ユニット テラモト 日本緑十字社 ユニット 中発販売 ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社
                          通常価格 840円 18,322円 1,776円 19,928円 11,343円 23,520円 9,187円 75,847円 21,337円 8,311円 18,322円 3,689円
                          通常出荷日 1日目~   6日目   4日目   6日目~   4日目~   8日目   6日目   1日目~   6日目   6日目   6日目   6日目  
                          商品タイプ 安全標識 - - - - - - - - - - -
                          材質(本体) 塩化ビ二―ル(PVC) - - - - - - - - - - -
                          取付仕様 その他 - - - - - - - - - - -
                          材質2 粘着剤:アクリル系 - - - - - - - - - - -
                          厚さ(mm) 0.45 - - - - - - - - - - -

                          路面表示ステッカーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          403011
                          403013
                          403014
                          403021
                          403022
                          403023
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          表示内容 表示内容詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 横(mm) 縦(mm)

                          2,520円

                          ( 2,772円 )

                          10個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          その他L型4932134226918102-851333.000基材:PVC100100

                          2,520円

                          ( 2,772円 )

                          10個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          その他L型4932134226895102-851533.000基材:PVC100100

                          2,520円

                          ( 2,772円 )

                          10個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          その他L型4932134226901102-851633.000基材:PVC100100

                          2,856円

                          ( 3,142円 )

                          10個入り

                          1パック あり

                          6日目

                          その他T型4932134226970102-851944.000基材:PVC150100

                          2,856円

                          ( 3,142円 )

                          10個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          その他T型4932134226949102-852044.000基材:PVC150100

                          2,856円

                          ( 3,142円 )

                          10個入り

                          1パック あり

                          6日目

                          その他T型4932134226956102-852144.000基材:PVC150100

                          安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました