(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

路面標示(滑り止めタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

路面標示(滑り止めタイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,505円 ~ 3,780円  特別価格 
税込価格
2,756円 ~ 4,158円  特別価格 

【特長】・サインと滑り止めを一体化させたステッカータイプの路面用標識です・表面...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体):
    ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 厚さ(mm):
    1
  • 取付仕様詳細:
    粘着シール
  • 材質1:
    表面:鉱物粒子

(i)ご注意

  • アスファルトやコンクリート面に設置する場合はプライマー(別売)をご利用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
材質2
材質3
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
手すりを持って昇降しましょう/HOLD THE HANDRAIL
4932134226796
102-8482
600
200
粘着剤:アクリル系
-
0.096

4個

3,780( 4,158円 )

1日目

段差注意/BEWARE OF LEVEL DIFFERENCES
4932134226802
102-8483
600
200
粘着剤:アクリル系
-
0.096

4個

3,780円

2,940

( 3,234円 )

4日目

足もと注意/WATCH YOUR STEP
4932134226819
102-8484
600
200
粘着剤:アクリル系
-
0.096

4個

3,780円

2,940

( 3,234円 )

4日目

スリップ注意/SLIPPERY WHEN WET
4932134226826
102-8485
600
200
粘着剤:アクリル系
-
0.096

4個

3,780円

2,940

( 3,234円 )

4日目

黄/黒(トラ柄)
4932134226833
102-8486
600
200
表面:鉱物粒子
粘着剤:アクリル系
0.096

4個

3,780円

2,940

( 3,234円 )

4日目

左右確認/CHECK LEFT AND RIGHT
4932134232179
166-8957
600
200
粘着剤:アクリル系
-
0.096

1個

3,477( 3,825円 )

1日目

指差呼称/POINTING AND CALLING
4932134232186
166-8944
600
200
粘着剤:アクリル系
-
0.096

1個

3,221( 3,543円 )

1日目

止まれ/STOP
4932134232193
166-7408
600
200
粘着剤:アクリル系
-
0.096

1個

3,477( 3,825円 )

1日目

左右確認/CHECK LEFT AND RIGHT
4932134232209
166-8933
300
240
粘着剤:アクリル系
-
0.05

1個

2,705( 2,976円 )

1日目

指差呼称/POINTING AND CALLING
4932134232216
167-0501
300
240
粘着剤:アクリル系
-
0.05

1個

2,505( 2,756円 )

1日目

止まれ/STOP
4932134232223
166-7409
300
240
粘着剤:アクリル系
-
0.05

1個

2,505( 2,756円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サインと滑り止めを一体化させたステッカータイプの路面用標識です
・表面は鉱物粒子による滑り止め加工
・日本語・英語での二カ国語表記
・簡単に設置できるステッカータイプ
【用途】
・屋内・屋外兼用
・階段や床面などに

(i)ご注意

  • アスファルトやコンクリート面に設置する場合はプライマー(別売)をご利用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

路面標示(滑り止めタイプ)

路面標示(滑り止めタイプ)

    路面標示ステッカー(マットフィルムタイプ)

    路面標示ステッカー(マットフィルムタイプ)

      路面標示ステッカー 円形表示タイプ

      路面標示ステッカー 円形表示タイプ

        バリケードフェンス  「危険 通行禁止」

        バリケードフェンス 「危険 通行禁止」

          フロアユニスタンド ステッカーノミ

          フロアユニスタンド ステッカーノミ

            バリケードフェンス 「危険 作業中 立入禁止」

            バリケードフェンス 「危険 作業中 立入禁止」

              路面表示ステッカー

              路面表示ステッカー

                バリケードフェンス  「危険 関係者以外 立入禁止」

                バリケードフェンス 「危険 関係者以外 立入禁止」

                  バリケードフェンス  「危険 立入禁止」

                  バリケードフェンス 「危険 立入禁止」

                    ハーフ275 SL立看板

                    ハーフ275 SL立看板

                      SL立看板

                      SL立看板

                        駐車禁止灯

                        駐車禁止灯

                          メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 グリーンクロス グリーンクロス ミツギロン工業
                          通常価格 2,505円 3,780円 4,620円 2,999円 585円 2,999円 840円 2,488円 2,999円 7,563円 5,635円 2,291円
                          通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目~   4日目   1日目~   6日目   6日目   1日目   1日目~   1日目  
                          商品タイプ その他 - - 表示スタンド その他 表示スタンド - 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド
                          材質(本体) ポリ塩化ビニール(PVC) - - その他 ポリ塩化ビニール(PVC) その他 - その他 その他 - スチール ポリエチレン(PE)
                          表示内容 その他 - - - - - - - - - - 駐車禁止
                          取付仕様 その他 - - - - - - - - - - -
                          厚さ(mm) 1 - - - - - - - - - - -

                          路面標示(滑り止めタイプ)のレビュー

                          評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                          踏み台との隙間注意喚起
                          評価 3.0満足度:3.02020/01/30
                          作業場所が高床になっており、降りる際に踏み台を使用している。
                          定盤が近くにあり、どうしても隙間があり足の踏み外しの可能性がある。
                          路面標示ステッカー(トラ柄)で注意喚起が出来るので、
                          降りる際の踏み外し防止になります。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました