(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

路面標示ステッカー 円形表示タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:101160
路面標示ステッカー 円形表示タイプ ロメンヒョウジステッカー

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,620円
税込単価
5,082円

【特長】・ステッカータイプの路面用標識です。・日本語と英語の2ヶ国語が表記され...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • 取付仕様:
    その他
  • 質量(g):
    66.000
  • 横(mm):
    400
  • 厚さ(mm):
    0.5
  • 取付仕様詳細:
    粘着シール
  • 縦(mm):
    400

(i)ご注意

  • アスファルトやコンクリート面に設置する場合はプライマー(別売)をご利用ください。

Loading...

 
カタログを表示

101160 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
材質1
材質2
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101160

その他
安全通路/SAFETY PASSAGE
4932134227304
102-8493
-
粘着剤:アクリル系
-

4個

4,620( 5,082円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステッカータイプの路面用標識です。
・日本語と英語の2ヶ国語が表記されています。
【用途】
・屋内用。
・工場や倉庫などの床面に。
【材質】
・基材:PVC
・表面:PVC
・粘着剤:アクリル系

(i)ご注意

  • アスファルトやコンクリート面に設置する場合はプライマー(別売)をご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

路面標示ステッカー 円形表示タイプの型番101160のページです。
型番101160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

路面標示ステッカー 円形表示タイプ

路面標示ステッカー 円形表示タイプ

    スタンド用標示板

    スタンド用標示板

      コーン用標示板

      コーン用標示板

        300x94x426mm コーン看板

        300x94x426mm コーン看板

          プレート取付用キャップ

          プレート取付用キャップ

            メーカー 日本緑十字社 エスコ エスコ エスコ 日本緑十字社
            通常価格 4,620円 2,220円 3,276円 1,890円 3,689円
            通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目  
            商品タイプ 安全標識 - - - -
            材質(本体) 塩化ビ二―ル(PVC) - - - -
            取付仕様 その他 - - - -
            質量(g) 66.000 - - - -
            横(mm) 400 - - - -

            路面標示ステッカー 円形表示タイプのレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
            工場内の歩行通路上に
            評価 5.0満足度:5.02019/08/06
            工場内の歩行通路とフォークリフト通路が交差する箇所の手前に貼付しました。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            101159
            101161
            101162
            101163
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            表示内容 表示内容詳細 JANコード トラスココード 材質1 材質2 タイプ

            4,620円

            ( 5,082円 )
            4個 あり

            4日目

            その他フォークリフト注意/WATCH FOR FORKLIFTS4932134227298102-8492-粘着剤:アクリル系-

            4,620円

            ( 5,082円 )
            4個 あり

            6日目

            その他スリップ注意/SLIPPERY WHEN WET4932134227311102-8494-粘着剤:アクリル系-

            4,620円

            ( 5,082円 )
            4個 あり

            6日目

            その他安全第一/SAFETY FIRST4932134227328102-8495-粘着剤:アクリル系-

            4,620円

            ( 5,082円 )
            4個 あり

            1日目

            矢印-4932134227335102-8496基材:PVC表面:PVCステッカータイプ

            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました