(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

路面標示ステッカー(マットフィルムタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

路面標示ステッカー(マットフィルムタイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,780円
税込価格
4,158円

【特長】・ステッカータイプの路面用標識です。・日本語と英語の2ヶ国語が表記され...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 質量(g):
    70.000
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系
  • 横(mm):
    600
  • 厚さ(mm):
    0.5
  • 取付仕様詳細:
    粘着シール
  • 縦(mm):
    200

(i)ご注意

  • アスファルトやコンクリート面に設置する場合はプライマー(別売)をご利用ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ここに物を置かないでください/DO NOT PUT ANYTHING HERE
4932134227267
102-8487

1個

3,780( 4,158円 )

1日目

立入禁止/DO NOT ENTER
4932134227274
102-8488

1個

3,780( 4,158円 )

1日目

関係者以外立入禁止/NO UNAUTHORIZED ENTRY
4932134227281
102-8489

1個

3,780( 4,158円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステッカータイプの路面用標識です。
・日本語と英語の2ヶ国語が表記されています。
【用途】
・屋内用。
・階段や床面などに。
【材質】
・基材:PVC
・表面:PVC
・粘着剤:アクリル系

(i)ご注意

  • アスファルトやコンクリート面に設置する場合はプライマー(別売)をご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

路面標示ステッカー(マットフィルムタイプ)

路面標示ステッカー(マットフィルムタイプ)

    路面標示ステッカー 円形表示タイプ

    路面標示ステッカー 円形表示タイプ

      路面標示(滑り止めタイプ)

      路面標示(滑り止めタイプ)

        路面表示ステッカー

        路面表示ステッカー

          フロアユニスタンド ステッカーノミ

          フロアユニスタンド ステッカーノミ

            アスベスト標識  「注意 アスベスト除去中 立入禁止」

            アスベスト標識 「注意 アスベスト除去中 立入禁止」

              バリケードフェンス  「危険 関係者以外 立入禁止」

              バリケードフェンス 「危険 関係者以外 立入禁止」

                バリケードフェンス 「危険 作業中 立入禁止」

                バリケードフェンス 「危険 作業中 立入禁止」

                  バリケードフェンス  「危険 通行禁止」

                  バリケードフェンス 「危険 通行禁止」

                    路面用区画標識

                    路面用区画標識

                      ハーフ275 SL立看板

                      ハーフ275 SL立看板

                        路面貼用シートユニロードフィット

                        路面貼用シートユニロードフィット

                          #サインピラミッド 灰色

                          #サインピラミッド 灰色

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 グリーンクロス ユニット ユニット
                            通常価格 3,780円 4,620円 2,505円 840円 585円 20,000円 2,488円 2,999円 2,999円 2,940円 7,563円 2,218円 9,825円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   6日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   6日目  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 - 安全標識 - - - - - 安全標識(床用) - 安全標識 -
                            材質(本体) 塩化ビ二―ル(PVC) 塩化ビ二―ル(PVC) - 塩化ビ二―ル(PVC) - - - - - その他 - 塩化ビ二―ル(PVC) -
                            表示内容 その他 - - - - - - - - その他 - - -
                            取付仕様 その他 その他 - その他 - - - - - その他 - テープ -
                            質量(g) 70.000 66.000 - - - - - - - 128.000 - - -

                            路面標示ステッカー(マットフィルムタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました