(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャタツトップカバー KTC-10-YL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャタツトップカバー KTC-10-YL【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,301円
税込価格
3,631円

【特長】・運搬・取り回し時の、周囲への傷つけを防止します。・ヒンジ部のとがった...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • サイズ幅×奥行×高さ(mm):
    200×60×80
  • 質量(g):
    90.000
  • 材質1:
    表:ポリエステルキャンバス
  • 材質2:
    中身:エチレン酢酸ビニル(EVA)
  • 奥行(mm):
    60
  • 高さ(mm):
    80
  • 幅(mm):
    200

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4937897063251
103-5066
ブラック

1パック

2個入り

3,301( 3,631円 )

1日目

4937897063398
103-5065
イエロー

1パック

2個入り

3,301( 3,631円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・運搬・取り回し時の、周囲への傷つけを防止します。
・ヒンジ部のとがった角をしっかりカバーします。
・取り付けたまま脚立の開閉が可能です。
・2個セットです。
【用途】
・脚立用プロテクター
【材質】
・表:ポリエステルキャンバス
・中身:エチレン酢酸ビニル(EVA)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャタツトップカバー KTC-10-YL

キャタツトップカバー KTC-10-YL

    ピカ 上わく付き専用脚立SEG型

    ピカ 上わく付き専用脚立SEG型

      脚立用脚カバー(底面突起付)

      脚立用脚カバー(底面突起付)

        エダウチハシゴ

        エダウチハシゴ

          コンパクト脚立はしごコンビラダー専用ワークトレイ

          コンパクト脚立はしごコンビラダー専用ワークトレイ

            はしご兼用脚立 MXJ-F

            はしご兼用脚立 MXJ-F

              プロワークチェアー

              プロワークチェアー

                スベリ止め付脚立 はしご兼用

                スベリ止め付脚立 はしご兼用

                  足場台 楽駝ミニ SKYMシリーズ

                  足場台 楽駝ミニ SKYMシリーズ

                    脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYZ用オプション

                    脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYZ用オプション

                      アルミ四脚調整脚立兼用はしご

                      アルミ四脚調整脚立兼用はしご

                        アルミ長尺専用脚立 PRS

                        アルミ長尺専用脚立 PRS

                          ピカ 脚立用緩衝材 きゃたパッド

                          ピカ 脚立用緩衝材 きゃたパッド

                            メーカー DENSAN ピカコーポレイション トラスコ中山 ナカオ 長谷川工業 アルインコ アズワン ミスミ アズワン 長谷川工業 ナカオ アルインコ ピカコーポレイション
                            通常価格 3,301円 206,050円 2,228円 40,607円 8,929円 16,159円 22,000円 9,751円 41,944円 9,325円 31,465円 55,954円 11,704円
                            通常出荷日 1日目   9日目~   1日目   5日目   1日目   1日目~   1日目~   2日目   9日目~   4日目   4日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 関連品 - 関連品 - 関連品 - - はしご兼脚立 - - - 専用脚立 関連品
                            サイズ幅×奥行×高さ(mm) 200×60×80 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 90.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 表:ポリエステルキャンバス - - - - - - - - - - - -
                            材質2 中身:エチレン酢酸ビニル(EVA) - - - - - - - - - - - -

                            キャタツトップカバー KTC-10-YLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました