(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

番号付小判札 30×45

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

番号付小判札 30×45【25個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,284円
税込価格
1,412円

【特長】・カラーが豊富で、番号も付いているため管理などに便利です。・連番番号入...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    吊るす
  • 形状:
    縦型
  • サイズ(短手)(mm):
    30
  • サイズ(長手)(mm):
    45
  • 粘着・テープ:
    無し
  • 材質:
    スチロール
  • 厚み(mm):
    2.5
  • 穴径(mm):
    3
  • 質量(g):
    74.000

(i)ご注意

  • 彫刻加工はできません。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
4989999938890
116-2340
10

1パック

25個入り

1,284( 1,412円 )

1日目

ブラック
4989999938937
116-2344
10

1パック

25個入り

1,284( 1,412円 )

1日目

グリーン
4989999938913
116-2342
10

1パック

25個入り

1,284( 1,412円 )

1日目

ライトブルー
4989999938906
116-2341
10

1パック

25個入り

1,284( 1,412円 )

1日目

ピンク
4989999938883
116-2339
10

1パック

25個入り

1,284( 1,412円 )

1日目

レッド
4989999938876
116-2338
10

1パック

25個入り

1,284( 1,412円 )

1日目

ホワイト
4989999938869
116-2337
10

1パック

25個入り

1,284( 1,412円 )

1日目

イエロー
4989999938920
116-2343
10

1パック

25個入り

1,284( 1,412円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラーが豊富で、番号も付いているため管理などに便利です。
・連番番号入の小判札なので順番の整理や番号表示に最適です。

(i)ご注意

  • 彫刻加工はできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

番号付小判札 30×45

番号付小判札 30×45

    番号付小判札 40×60

    番号付小判札 40×60

      TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 ピンク

      TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 ピンク

        TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 赤

        TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 赤

          TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 緑

          TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 緑

            TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 空色

            TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 空色

              小判札

              小判札

                TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 青

                TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 青

                  TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 黄色

                  TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 黄色

                    シャイニングリフレクター R-200

                    シャイニングリフレクター R-200

                      シャイニングリフレクター R-80

                      シャイニングリフレクター R-80

                        ガラス用ステンレス衝突防止プレート

                        ガラス用ステンレス衝突防止プレート

                          シャイニングリフレクター R-100

                          シャイニングリフレクター R-100

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 HOWA HOWA HOWA
                            通常価格 1,284円 1,505円 162円 139円 139円 139円 162円 127円 139円 2,051円 373円 1,167円 443円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   9日目   3日目   3日目~  
                            使用形体 吊るす 吊るす 吊るす 吊るす 吊るす 吊るす 吊るす 吊るす 吊るす 貼る 貼る 貼る 貼る
                            形状 縦型 縦型 縦型 縦型 縦型 縦型 縦型 縦型 縦型 丸型 丸型 丸型 丸型
                            サイズ(短手)(mm) 30 40 30 30 30 30 - 30 30 - - - -
                            サイズ(長手)(mm) 45 60 45 45 45 45 - 45 45 - - - -
                            粘着・テープ 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 有り 有り 有り 有り

                            番号付小判札 30×45のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            自転車カギ管理
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/06
                            自転車カギを管理するため購入しました。1から25番まであり値段も安く良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました