(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライド表示板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スライド表示板

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,826円
税込価格
2,009円

【特長】・2種類の表示をスライドして切替できるので、会議室や応接室のドアに貼り...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    貼る
  • 形状:
    横型
  • サイズ(短手)(mm):
    50
  • サイズ(長手)(mm):
    150
  • 粘着・テープ:
    有り
  • 材質:
    アクリル
  • 厚み(mm):
    7
  • 質量(g):
    45.000

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
使用中/空室
4989999751857
114-4056
10

5個

1,826( 2,009円 )

1日目

在室/不在
4989999751864
114-4058
10

5個

1,826( 2,009円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2種類の表示をスライドして切替できるので、会議室や応接室のドアに貼り付け部屋の使用状況を表示できます。
・優美な白いアクリルのため、表示が見やすいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライド表示板

スライド表示板

    UP515-62 プレート 掃除具入れ

    UP515-62 プレート 掃除具入れ

      ドアプレート 「○○/○○」

      ドアプレート 「○○/○○」

        メーカー トラスコ中山 アズワン アズワン
        通常価格 1,826円 500円 1,950円
        通常出荷日 1日目   10日目   1日目~  
        使用形体 貼る 貼る 貼る
        形状 横型 横型 横型
        サイズ(短手)(mm) 50 50 40
        サイズ(長手)(mm) 150 150 130
        粘着・テープ 有り 無し 有り

        スライド表示板のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました