(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高段差用伸縮脚付はしご兼用脚立 PRH-FX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PRH0912FX
高段差用伸縮脚付はしご兼用脚立 PRH-FX アルインコ 高段差用伸縮脚付きはしご兼用脚立(踏ざん幅広60

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,284円
税込単価
31,112円

【特長】・最大段差736mmで使用可能です・各脚441mm伸縮可能です・6mm...

詳細情報を確認する

  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 踏ざん間隔(mm):
    295
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    60
  • 材質1:
    アルミ
  • 脚部最大伸縮幅(mm):
    441
  • 脚部伸縮ピッチ(mm):
    6

型番

PRH0912FX 解除

Loading...

 
カタログを表示

PRH0912FX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
はしご全長(m)
JANコード
トラスココード
天板寸法(mm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRH0912FX

1.00~1.44(長わく)0.70~1.00(短わく)
1.82~2.60
4969182239430
114-3536
250×160
6300.0
10

1個

28,284( 31,112円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大段差736mmで使用可能です
・各脚441mm伸縮可能です
・6mmピッチで調節可能な、操作しやすい伸縮操作レバーを採用しています
【用途】
・階段や高段差で使用できるはしご兼用脚立

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高段差用伸縮脚付はしご兼用脚立 PRH-FXの型番PRH0912FXのページです。
型番PRH0912FXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高段差用伸縮脚付はしご兼用脚立 PRH-FX

高段差用伸縮脚付はしご兼用脚立 PRH-FX

    はしご兼用脚立 MXJ-F

    はしご兼用脚立 MXJ-F

      伸縮式はしご兼用脚立

      伸縮式はしご兼用脚立

        ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型

        ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型

          ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型 MCX-60

          ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型 MCX-60

            ピカ 専用脚立SEC-S型 溶接タイプ 仮設工業会認定合格品 0.9m

            ピカ 専用脚立SEC-S型 溶接タイプ 仮設工業会認定合格品 0.9m

              アルミ四脚調整脚立兼用はしご

              アルミ四脚調整脚立兼用はしご

                専用脚立 BSA-A

                専用脚立 BSA-A

                  仮設工業会認定脚立 BSA-A

                  仮設工業会認定脚立 BSA-A

                    メーカー アルインコ アルインコ エスコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ナカオ アルインコ アルインコ
                    通常価格 28,284円 16,159円 33,770円 12,362円 10,366円 49,501円 31,465円 117,471円 59,638円
                    通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   7日目   4日目~   4日目   4日目  
                    最大使用質量(kg) 100 100 100 100 100 - 100 160 160
                    踏ざん間隔(mm) 295 - - - - - - - -
                    踏ざん踏面幅(mm) 60 55 - - - - - 60 60
                    材質1 アルミ アルミ - - - - - - -
                    脚部最大伸縮幅(mm) 441 - - - - - - - -

                    高段差用伸縮脚付はしご兼用脚立 PRH-FXのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    PRH1215FX
                    PRH1518FX
                    PRH1821FX
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?天板高さ
                    (m)
                    はしご全長
                    (m)
                    JANコード トラスココード 天板寸法(mm) 質量(g)

                    34,449円

                    ( 37,894円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    101.29~1.73(長わく)1.00~1.44(短わく)2.44~3.364969182239447114-3537251×1607500.0

                    40,105円

                    ( 44,116円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    101.59~2.03(長わく)1.29~1.73(短わく)3.06~3.984969182239454114-3538251×1609100.0

                    45,758円

                    ( 50,334円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    101.88~2.32(長わく)1.59~2.03(短わく)3.67~4.604969182239461114-3539251×16010800.0

                    はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました