(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はしご兼用脚立 MXJ-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MXJ60F
はしご兼用脚立 MXJ-F アルインコ 兼ヨウ脚立 0.52m 最大使ヨウ質量100kg

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,159円
税込単価
17,775円

【特長】・両面ワイドステップ55mm幅広踏ざんと全段滑り止め付・幅広踏ざんによ...

詳細情報を確認する

  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    55
  • 材質1:
    アルミ
  • SGマーク:

(i)ご注意

  • 脚立の上で作業する時は、天板を含め上から2段目以下の踏ざんに乗り、天板や踏ざんに身体を当て、安定させた状態で作業してください。

Loading...

 
カタログを表示

MXJ60F の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
規格
天板高さ(m)
はしご全長(m)
収納時全長(m)
JANコード
トラスココード
天板寸法(mm)
質量(g)
Aマーク
規格詳細
材質
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MXJ60F

-
-
0.52
1.13
-
4969182235449
114-1977
282×157
2700
-
-
-
-
10

1個

16,159( 17,775円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面ワイドステップ55mm幅広踏ざんと全段滑り止め付
・幅広踏ざんにより長時間の作業も安心してご使用いただけます
・滑り止め付踏ざんにより、はしご使用時でも安心して昇降できます
【用途】
・内装工事や作業
【材質】
・アルミ

(i)ご注意

  • 脚立の上で作業する時は、天板を含め上から2段目以下の踏ざんに乗り、天板や踏ざんに身体を当て、安定させた状態で作業してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はしご兼用脚立 MXJ-Fの型番MXJ60Fのページです。
型番MXJ60Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

はしご兼用脚立 MXJ-F

はしご兼用脚立 MXJ-F

    スベリ止め付脚立 はしご兼用

    スベリ止め付脚立 はしご兼用

      アルミ長尺専用脚立 PRS

      アルミ長尺専用脚立 PRS

        エダウチハシゴ

        エダウチハシゴ

          専用脚立 BM型

          専用脚立 BM型

            仮設工業会認定専用脚立

            仮設工業会認定専用脚立

              幅広踏ざん(55mm)  はしご兼用脚立 PRS-W

              幅広踏ざん(55mm) はしご兼用脚立 PRS-W

                仮設工業会単品承認品「コンステップ」 SKYSシリーズ

                仮設工業会単品承認品「コンステップ」 SKYSシリーズ

                  三脚脚立 GMK型(園芸用)

                  三脚脚立 GMK型(園芸用)

                    アルミ四脚調整脚立兼用はしご

                    アルミ四脚調整脚立兼用はしご

                      足場台 楽駝ミニ SKYMシリーズ

                      足場台 楽駝ミニ SKYMシリーズ

                        宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL12

                        宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL12

                          メーカー アルインコ ミスミ アルインコ ナカオ ピカコーポレイション ナカオ アルインコ アズワン ピカコーポレイション ナカオ アズワン 宣真
                          通常価格 16,159円 9,751円 55,954円 40,607円 52,244円 34,246円 14,406円 70,791円 36,982円 31,465円 41,944円 34,848円
                          通常出荷日 1日目~   2日目   1日目~   5日目   1日目~   4日目   1日目   12日目   4日目   4日目~   9日目~   4日目  
                          最大使用質量(kg) 100 100 100 - 160 160 100 150 100 100 - -
                          踏ざん踏面幅(mm) 55 - 55 - - - 55 - - - - -
                          材質1 アルミ - アルミ - - - アルミ - - - - -
                          SGマーク - - - - - - - - - -

                          はしご兼用脚立 MXJ-Fのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          MXJ120F
                          MXJ150F
                          MXJ180F
                          MXJ210F
                          MXJ90F
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?商品タイプ 規格 天板高さ
                          (m)
                          はしご全長
                          (m)
                          収納時全長
                          (m)
                          JANコード トラスココード 天板寸法(mm) 質量(g) Aマーク 規格詳細 材質 内容量

                          25,189円

                          ( 27,708円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          10はしご兼脚立その他規格1.112.371.1984969182235463351-6571252×1574600.0Aマーク認定品製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品アルミ1台

                          29,248円

                          ( 32,173円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          10はしご兼脚立その他規格1.4 ~ 1.412.991.5074969182235470351-6580251×1606100Aマーク認定品製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品アルミ1台

                          34,827円

                          ( 38,310円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          10はしご兼脚立その他規格1.73.61.8164969182235487351-6598251×1607800Aマーク認定品製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品アルミ1台

                          45,902円

                          ( 50,492円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          10はしご兼脚立その他規格24.222.1254969182235494351-6601251×1609500.0Aマーク認定品製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品アルミ1台

                          20,217円

                          ( 22,239円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          10はしご兼脚立その他規格0.821.750.8894969182235456351-6610252×1573500Aマーク認定品製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品アルミ1台

                          はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました