(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小判札

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:THFL-P
小判札【1~5個入り】 コバンフダ ダイ 60X40mm 5マイイリ ピンク

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
210円
税込単価
231円

【特長】・カラーが豊富で管理などに便利です・ラベルを貼って使用したり、マーカー...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    吊るす
  • 形状:
    縦型
  • 粘着・テープ:
    無し
  • 材質:
    スチロール
  • 厚み(mm):
    2.5

(i)ご注意

  • 彫刻加工はできません。

Loading...

図面

THFL-B/THFL-GN/THFL-LB/THFL-P/THFL-R/THFL-W/THFL-Y

小判札 図面
商品情報を表示

THFL-P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(短手)(mm)
サイズ(長手)(mm)
穴径(mm)
グリーン購入法適合品
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THFL-P

40
60
ピンク
4
適合
4989999414653
779-2603
26.000
10

2パック

5個入り

210( 231円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラーが豊富で管理などに便利です
・ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です

(i)ご注意

  • 彫刻加工はできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

小判札の型番THFL-Pのページです。
型番THFL-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小判札

小判札

    TRUSCO ロゴ転写ステッカー

    TRUSCO ロゴ転写ステッカー

      番号付小判札 40×60

      番号付小判札 40×60

        TRUSCO 自立式差し込みポップケース

        TRUSCO 自立式差し込みポップケース

          番号付小判札 30×45

          番号付小判札 30×45

            識別トリオコーン

            識別トリオコーン

              TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 ピンク

              TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 ピンク

                TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 赤

                TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 赤

                  TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 緑

                  TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 緑

                    TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 青

                    TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 青

                      中川ケミカル リタックシート(転写シート)450mm×12M

                      中川ケミカル リタックシート(転写シート)450mm×12M

                        TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 空色

                        TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 空色

                          TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 白

                          TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 白

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 中川ケミカル トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 162円 1,075円 1,505円 1,598円 1,284円 270円 162円 139円 139円 127円 5,300円 139円 139円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目  
                            使用形体 吊るす 貼る 吊るす 置く 吊るす 置く 吊るす 吊るす 吊るす 吊るす 貼る 吊るす 吊るす
                            形状 縦型 横型 縦型 縦型 縦型 三角形 縦型 縦型 縦型 縦型 横型 縦型 縦型
                            粘着・テープ 無し 有り 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 有り 無し 無し
                            材質 スチロール カッティングシート スチロール 塩化ビニール スチロール ポリプロピレン(PP) スチロール スチロール スチロール スチロール - スチロール スチロール
                            厚み(mm) 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 2.5 2.5 2.5 - 2.5 2.5

                            小判札のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製品の付帯設備に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/10/25
                            製品の付帯装置としては冷却装置で、装置からの冷却液の入と出を色別するために赤色と青色を購入しました。装置近くの配管に結束バンドなどで固定しています。表面に文字を書く必要もなく色別でき便利でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            THFL-BK
                            THFL-GN
                            THFL-LB
                            THFL-R
                            THFL-W
                            THFL-Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ(短手)
                            (mm)
                            サイズ(長手)
                            (mm)
                            穴径(mm) グリーン購入法適合品 JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            210円

                            ( 231円 )

                            5個入り

                            2パック あり

                            1日目

                            104060ブラック4-4989999871937114-495526.000

                            180円

                            ( 198円 )

                            5個入り

                            2パック あり

                            1日目

                            104060グリーン4適合4989999414684779-263826.000

                            210円

                            ( 231円 )

                            5個入り

                            2パック あり

                            1日目

                            104060ライトブルー4適合4989999414677779-262026.000

                            180円

                            ( 198円 )

                            5個入り

                            2パック あり

                            1日目

                            104060レッド4適合4989999414646779-259026.000

                            180円

                            ( 198円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            104060ホワイト4適合4989999414639779-258126.000

                            180円

                            ( 198円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            104060イエロー4適合4989999414691779-264626.000

                            サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました