(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高輝度蓄光プラチェーンルミノーバチェーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高輝度蓄光プラチェーンルミノーバチェーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,804円
税込単価
20,684円

【特長】・高輝度の蓄光チェーンです。(JC相当)・JISZ9097蓄光屋外避難...

詳細情報を確認する

  • 色:
    その他
  • 質量(g):
    1200.0

(i)ご注意

  • 屋外設置の場合は、屋内に比べ劣化が早まります。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ1
商品タイプ2
径×長さ(mm×m)
JANコード
トラスココード
材質1
色詳細
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YE3N

プラチェーン
プラチェーン
6.5×10
4949381019415
102-6623
ポリプロピレン(PP)
イエローグリーン
全蓄光

1個

18,804( 20,684円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高輝度の蓄光チェーンです。(JC相当)
・JISZ9097蓄光屋外避難誘導標識で規定されている照射条件で約12時間後でも認識可能です。
【用途】
・夜間や停電などの安全対策に。

(i)ご注意

  • 屋外設置の場合は、屋内に比べ劣化が早まります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高輝度蓄光プラチェーンルミノーバチェーン の型番YE3Nのページです。
型番YE3Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高輝度蓄光プラチェーンルミノーバチェーン

高輝度蓄光プラチェーンルミノーバチェーン

    カットチェーン

    カットチェーン

      TRUSCO コーンフックリング (2個入)

      TRUSCO コーンフックリング (2個入)

        プラチェーン(コーンリング付)

        プラチェーン(コーンリング付)

          プラチェーン(30M)

          プラチェーン(30M)

            チェインバー コーン用チェイン 蛍光緑

            チェインバー コーン用チェイン 蛍光緑

              カラープラポール カラープラチェーン

              カラープラポール カラープラチェーン

                コーンリング

                コーンリング

                  ピカチューブ

                  ピカチューブ

                    チェインバー 黄・黄/黒

                    チェインバー 黄・黄/黒

                      コーン用プラスチックチェーン(高輝度蓄光タイプ)高輝度蓄光タイプ 立入禁止ジョイント付

                      コーン用プラスチックチェーン(高輝度蓄光タイプ)高輝度蓄光タイプ 立入禁止ジョイント付

                        LEDソーラーチューブ

                        LEDソーラーチューブ

                          コーン用プラスチックチェーン

                          コーン用プラスチックチェーン

                            メーカー NEMOTO(根本特殊化学) ミツギロン工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 日本緑十字社 カーボーイ トラスコ中山 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社
                            通常価格 18,804円 710円 558円 986円 8,374円 1,483円 684円 137円 10,999円 1,483円 2,884円 20,123円 1,058円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目  
                            その他 イエロー/ブラック - イエロー/ブラック - - - - - - - レッド -
                            質量(g) 1200.0 - - - - - - - - - - - -

                            高輝度蓄光プラチェーンルミノーバチェーン のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました