(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロフトはしごLFT用オプションパイプセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LFTP2B
ロフトはしごLFT用オプションパイプセット ロフトハシゴLFTヨウオプションパイプセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,179円
税込単価
21,097円

【特長】・LFT-26E、LFT-31E用専用パイプセット、手すり。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 適合はしご:
    LFT用

Loading...

 
カタログを表示

LFTP2B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
名称
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LFTP2B

4969182263466
114-0977
パイプセット
800

1個

19,179( 21,097円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LFT-26E、LFT-31E用専用パイプセット、手すり。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロフトはしごLFT用オプションパイプセットの型番LFTP2Bのページです。
型番LFTP2Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロフトはしごLFT用オプションパイプセット

ロフトはしごLFT用オプションパイプセット

    はしご(アルミ製)

    はしご(アルミ製)

      アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

      アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

        1連はしご プロ

        1連はしご プロ

          業務用1連はしご 最大使用質量130kg SX-S

          業務用1連はしご 最大使用質量130kg SX-S

            1連はしご アルフ

            1連はしご アルフ

              避難用ロープはしご

              避難用ロープはしご

                2連伸縮梯子スカイライナー

                2連伸縮梯子スカイライナー

                  DEP-4.5 二連はしごサンノテ脚伸縮

                  DEP-4.5 二連はしごサンノテ脚伸縮

                    伸縮はしご スーパーラダーSL型

                    伸縮はしご スーパーラダーSL型

                      一連梯子 AX-SE 最大使用質量100kg

                      一連梯子 AX-SE 最大使用質量100kg

                        1連はしご アップスライダー

                        1連はしご アップスライダー

                          二連はしごサンノテ

                          二連はしごサンノテ

                            メーカー アルインコ エスコ アルインコ ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション アズワン ナカオ アズワン ピカコーポレイション アルインコ 長谷川工業 ナカオ
                            通常価格 12,982円 36,420円 33,334円 102,702円 31,875円 70,788円 16,500円 41,124円 62,888円 137,501円 27,394円 47,093円 48,626円
                            通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   8日目   4日目   4日目~   7日目~   4日目~   10日目   4日目   4日目~   9日目~   4日目  
                            商品タイプ 関連商品 - - - - - - - - - - - -
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            適合はしご LFT用 - - - - - - - - - - - -

                            ロフトはしごLFT用オプションパイプセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LFTT10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 名称 質量(g)

                            12,982円

                            ( 14,280円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4969182240085114-0976手すり600

                            はしご関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました