(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日東エルマテ しっくいテープ

型番:SKT120-1LS
日東エルマテ しっくいテープ シックイテープ 120MMX1M

通常単価(税別)
2,625円
税込単価
2,888円

【特長】・不織布にしっくいを塗り込んだテープで、消臭・抗菌の効果があります。・...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    基材:不織布 
  • 材質2:
    表面:漆喰 
  • 材質3:
    粘着剤:アクリル系(再剥離)

型番

SKT120-1LS 解除

Loading...

SKT120-1LS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKT120-1LS

4953871169849
70
102-6022
120×1000

1個

2,625( 2,888円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・不織布にしっくいを塗り込んだテープで、消臭・抗菌の効果があります。
・漆喰の風合いと高機能を、誰でも・どこでも・簡単に貼ることができます。
・特殊な粘着構造により施工時にエアーが抜けるので気泡がかまず、初めは点で接するので位置決めや貼り直しがスムーズです。
【用途】
・トイレ・ゴミ箱・下駄箱・クローゼット・ペット・ロッカーの消臭や抗菌に。
・ドアノブ、手すりに貼るだけでウイルス等の接触感染対策に。
【材質】
・基材:不織布 
・表面:漆喰 
・粘着剤:アクリル系(再剥離)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日東エルマテ しっくいテープの型番SKT120-1LSのページです。
型番SKT120-1LSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日東エルマテ しっくいテープ

日東エルマテ しっくいテープ

    活力炭不織布シート

    活力炭不織布シート

      GM-Clean50

      GM-Clean50

        ヤシ殻活性炭 活力炭粒状

        ヤシ殻活性炭 活力炭粒状

          ヤシ殻活性炭 活力炭

          ヤシ殻活性炭 活力炭

            消臭207X

            消臭207X

              メーカー 日東エルマテリアル ユー・イー・エス アズワン ユー・イー・エス ユー・イー・エス イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
              通常価格 2,625円 22,225円 1,380円 49,450円 40,573円 4,243円
              通常出荷日 2日目   11日目   1日目   4日目   1日目   3日目  
              材質1 基材:不織布  - - - - -
              材質2 表面:漆喰  - - - - -
              材質3 粘着剤:アクリル系(再剥離) - - - - -

              日東エルマテ しっくいテープのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              SKT240-1LS
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              JANコード 質量(g) トラスココード サイズ(mm)

              3,588円

              ( 3,947円 )
              1個 -

              2日目

              4953871169832140102-6023240×1000

              消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました