(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドクリーナー Mハンド PRO/CORN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドクリーナー Mハンド PRO/CORN

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,317円 ~ 16,147円
税込価格
2,549円 ~ 17,762円

【特長】・グリスやエンジンオイルなどによる頑固な油汚れを落とすハンドクリーナー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液状タイプ
  • スクラブ:
    あり
  • 香り:
    レモングラス

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容器形状
容量(kg)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
詰替用
1.2
4548890311586
1300
115-6459

1個

2,317( 2,549円 )

1日目

ポンプ付
1.4
4548890311579
1600
115-6458

1個

3,200( 3,520円 )

1日目

詰替用
15
4548890311593
16000
115-6460

1個

15,831( 17,414円 )

1日目

詰替用
18
4548890311609
19000
115-6461

1個

16,147( 17,762円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリスやエンジンオイルなどによる頑固な油汚れを落とすハンドクリーナーです。
・トウモロコシ由来の天然スクラブ剤が手肌にやさしく、汚れにしっかりと作用します。
・環境ホルモンを含まない、環境負荷を低減したエコロジータイプのハンドクリーナーです。
・手肌をやさしく洗う中性タイプです。
・レモングラス葉/茎エキスなど5種類の保湿成分が、手肌を健やかに保ちます。
【用途】
・グリス、エンジンオイルなどのガンコな汚れに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドクリーナー Mハンド PRO/CORN

ハンドクリーナー Mハンド PRO/CORN

    モクケン 手洗い用水石けん(薬用)

    モクケン 手洗い用水石けん(薬用)

      メーカー ミドリ安全 コスモビューティ
      通常価格 2,317円 1,760円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      商品タイプ 液状タイプ 液状タイプ
      スクラブ あり -
      香り レモングラス -

      ハンドクリーナー Mハンド PRO/CORNのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました