(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手指消毒用アルコール"エヌスター"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手指消毒用アルコール"エヌスター"

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
5,300円
税込単価
5,830円

【特長】・アメリカ疾病予防管理センター(CDC)や食品衛生検査指針で推奨されて...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手指消毒剤
  • 材質1:
    有効成分:エタノール
  • 材質2:
    その他:濃グリセリン、リン酸、酒石酸
  • 材質3:
    容器:プラ(PE)
  • 材質4:
    キャップ・ラベル:プラ(PP)
  • 品名:
    ウィルタイザーB
  • 噴射量(ml/回):
    3

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
その他
容量(L)
幅×奥行×高さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

277131

詰替用
5
206×132×293
4975657270709
4360
102-8374

1個

5,300( 5,830円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アメリカ疾病予防管理センター(CDC)や食品衛生検査指針で推奨されている「複数のウイルス」で効果を検証済みのアルコール消毒剤です
・エタノールにリン酸、酒石酸をプラスしたことで、様々なウイルス、細菌に効きます
・食品及び食品添加物にも使用できる原料から作られた指定医薬部外品の消毒用アルコールです
・即効性のあるエタノールにより短時間で消毒します
【用途】
・手指消毒用に
【材質】
・有効成分:エタノール
・その他:濃グリセリン、リン酸、酒石酸
・容器:プラ(PE)
・キャップ・ラベル:プラ(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手指消毒用アルコール"エヌスター"の型番277131のページです。
型番277131に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手指消毒用アルコール"エヌスター"

手指消毒用アルコール"エヌスター"

    吸熱放熱剤

    吸熱放熱剤

      速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSH 1L

      速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSH 1L

        メーカー ニイタカ アズワン 三商
        通常価格 1,575円 14,700円 4,100円
        通常出荷日 1日目   1日目~   4日目  
        商品タイプ 手指消毒剤 手指消毒剤 -
        材質1 有効成分:エタノール - -
        材質2 その他:濃グリセリン、リン酸、酒石酸 - -
        材質3 容器:プラ(PE) - -
        材質4 キャップ・ラベル:プラ(PP) - -

        手指消毒用アルコール"エヌスター"のレビュー

        評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
        手指消毒用
        評価 5.0満足度:5.02023/11/28
        アルコール液自体に問題は無く
        価格も納得できる物です。
        欲を言えば容器に注ぎ口が1つ(空気穴無し)であることと
        コックが附属していない事が不満(健栄製薬が理想)ですが
        コストに反映されることなので納得します。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        コロナ対策に使用しています
        評価 5.0満足度:5.02023/04/17
        社内のコロナ対策として、手指の消毒のために別の容器に移して使用しています。以前は、一斗缶で購入していましたが、入手難になりました。ミスミで在庫あったので購入しました。価格、量的にもちょうど良く使えています。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        コロナ対策
        評価 4.0満足度:4.02022/08/24
        消耗品なので、大容量はありがたいです。
        工場内のあらゆるところで使用していますが、特に問題ありません。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        手指の消毒にしようしています。
        評価 4.0満足度:4.02021/08/27
        観光施設の入り口やトイレにコロナウイルス対策で設置しています。特に問題無く使用しています。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        この商品のバリエーション

        型番
        277160
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        その他 容量
        (L)
        幅×奥行×高さ
        (mm)
        JANコード 質量(g) トラスココード

        1,575円

        ( 1,733円 )
        1個 あり

        1日目

        -182×82×2104975657270716870102-8373

        手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました