(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エステー カイロ"オンパックス"(靴用・靴下用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エステー カイロ"オンパックス"(靴用・靴下用)【5個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
385円
税込単価
424円

【特長】・くつ下のつま先に貼るだけで、足もとをしっかり温めます。・安定した温感...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    鉄粉、水、活性炭、塩類
  • カイロサイズ横×縦(mm):
    95×75
  • 最高温度(℃):
    43
  • 持続時間(時間):
    9
  • 平均温度(℃):
    36

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
種類
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
31630

31630

防寒対策用品
レッグ・ソックス
4902899316308
125-8868
145.000

1パック

5個入り

385( 424円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・くつ下のつま先に貼るだけで、足もとをしっかり温めます。
・安定した温感が9時間持続します。
・薄型でフィットするので、違和感が少なく使用できます。
・消臭効果で靴の中のニオイを抑えます。
【用途】
・くつ下用に。
【材質】
・鉄粉、水、活性炭、塩類

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エステー カイロ"オンパックス"(靴用・靴下用)の型番31630のページです。
型番31630に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エステー カイロ"オンパックス"(靴用・靴下用)

エステー カイロ"オンパックス"(靴用・靴下用)

    88x 66mm 使い捨てカイロ(靴下用/15個)

    88x 66mm 使い捨てカイロ(靴下用/15個)

      強力結露吸水テープ2WAY

      強力結露吸水テープ2WAY

        発熱ウェアシリーズ ボディータフネス ネックウォーマー

        発熱ウェアシリーズ ボディータフネス ネックウォーマー

          結露吸水断熱パネル

          結露吸水断熱パネル

            解氷スプレー トリガー500 22-040

            解氷スプレー トリガー500 22-040

              防寒 はるオンパックス

              防寒 はるオンパックス

                ぽかぽか家族 PKNシリーズ

                ぽかぽか家族 PKNシリーズ

                  メーカー エステー エスコ nitoms おたふく手袋 nitoms 古河薬品工業 ミドリ安全 アズワン
                  通常価格 385円 1,160円 883円 990円 814円 510円 682円 420円
                  通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   6日目   2日目   2日目   8日目  
                  材質1 鉄粉、水、活性炭、塩類 - - - - - - -
                  カイロサイズ横×縦(mm) 95×75 - - - - - - -
                  最高温度(℃) 43 - - - - - - -
                  持続時間(時間) 9 - - - - - - -
                  平均温度(℃) 36 - - - - - - -

                  エステー カイロ"オンパックス"(靴用・靴下用)のレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                  防寒対策
                  評価 4.0満足度:4.02020/03/06
                  こちらの商品は、倉庫作業者のために購入しました、足先から温めてくれるので、喜ばれました。おすすめです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  カイロカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました