(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モーターフィルター(粘着タイプ) NMシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NM120S
モーターフィルター(粘着タイプ) NMシリーズ 【10個入り】 モーターフィルター(ネンチャクタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,838円
税込単価
2,022円

【特長】・裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。・固定用の治具等が無くても固定で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    モーターフィルター
  • 厚さ(mm):
    4
  • 初期圧力損失(Pa):
    24
  • 耐熱温度(℃):
    95
  • 捕集効率(%):
    66.4
  • 材質1:
    ポリエステル
  • ろ過風速(m/s):
    1.5
  • 箱入数(枚):
    10

(i)ご注意

  • 貼付け前に取付部分の脱脂を十分に行ってください。
  • 吸気量の多い機器やファンカバーの無いものにはご使用しないでください。
  • フィルターが汚れてきたら取り換えてください。
  • フィルターをはがした際にのり残りが発生しますが、市販のシール剥がしや中性洗剤で拭取れます。

Loading...

 
カタログを表示

NM120S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
本体寸法(φmm)
質量(g)
適合サイズ(φmm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NM120S

4582171750169
116-0402
120
13
120
10

1パック

10個入り

1,838( 2,022円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。
・固定用の治具等が無くても固定できます。
・難燃性の不織布を使用しています。
・ノンハロゲン素材を使用しています。
・ハサミで簡単にカットできます。
【用途】
・工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。
・パソコンやサーバーの吸気口に取付てほこりなどの侵入防止に。
・エアコンや換気扇等のプレフィルターに。
【材質】
・ポリエステル

(i)ご注意

  • 貼付け前に取付部分の脱脂を十分に行ってください。
  • 吸気量の多い機器やファンカバーの無いものにはご使用しないでください。
  • フィルターが汚れてきたら取り換えてください。
  • フィルターをはがした際にのり残りが発生しますが、市販のシール剥がしや中性洗剤で拭取れます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モーターフィルター(粘着タイプ) NMシリーズ の型番NM120Sのページです。
型番NM120Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モーターフィルター(粘着タイプ) NMシリーズ

モーターフィルター(粘着タイプ) NMシリーズ

    カットフィルター(粘着タイプ・難燃性不織布)

    カットフィルター(粘着タイプ・難燃性不織布)

      カットフィルター(粘着タイプ・ノンハロゲン素材)

      カットフィルター(粘着タイプ・ノンハロゲン素材)

        橋本クロス モーターフィルター(粘着タイプ)

        橋本クロス モーターフィルター(粘着タイプ)

          モーターフィルター(粘着タイプ)

          モーターフィルター(粘着タイプ)

            エアクリーンフィルター(一般再生用)

            エアクリーンフィルター(一般再生用)

              制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)

              制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)

                制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)  詰替用フィルター

                制御盤イージーフィルター (難燃タイプ) 詰替用フィルター

                  カットフィルター

                  カットフィルター

                    制御盤フィルター Hタイプ

                    制御盤フィルター Hタイプ

                      KANAI 排気フィルター 1.6MX20M

                      KANAI 排気フィルター 1.6MX20M

                        小型オゾン脱臭装置

                        小型オゾン脱臭装置

                          トラップステーション

                          トラップステーション

                            メーカー 橋本クロス 橋本クロス 橋本クロス 橋本クロス 橋本クロス 橋本クロス トラスコ中山 トラスコ中山 橋本クロス 橋本クロス 金井重要工業 アズワン アズワン
                            通常価格 1,838円 11,432円 10,725円 14,700円 13,300円 47,982円 2,370円 2,150円 9,316円 10,623円 41,142円 164,619円 4,563円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   8日目   1日目~  
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 - - 関連商品 - 関連商品 空気清浄機 関連商品
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション - - オプション - オプション - -
                            詳細タイプ モーターフィルター カットフィルター 粘着タイプ カットフィルター モーターフィルター 粘着タイプ モーターフィルター エアクリーンフィルター - - - - - - -
                            厚さ(mm) 4 2 4 4 2 - - - - - - - -
                            初期圧力損失(Pa) 24 9 24 24 9 - - - 71 - - - -

                            モーターフィルター(粘着タイプ) NMシリーズ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NM100S
                            NM150S
                            NM175S
                            NM200S
                            NM230S
                            NM260S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 本体寸法(φmm) 質量(g) 適合サイズ(φmm)

                            1,969円

                            ( 2,166円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            104582171750152116-04001009100

                            2,410円

                            ( 2,651円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            104582171750176116-040315020150

                            2,424円

                            ( 2,666円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            104582171750183116-040417530175

                            3,367円

                            ( 3,704円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            104582171750190116-040520040200

                            3,718円

                            ( 4,090円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            104582171750206116-040623047230

                            3,693円

                            ( 4,062円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            104582171750213116-040726062260

                            空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました