(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モーターフィルター(粘着タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NUM200
モーターフィルター(粘着タイプ)【20~100個入り】 モーターフィルター(ネンチャクタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,991円
税込単価
23,090円

【特長】・裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。・固定用の治具等が無くても固定で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    モーターフィルター
  • 厚さ(mm):
    2
  • 初期圧力損失(Pa):
    9
  • 耐熱温度(℃):
    95
  • 捕集効率(%):
    27.6
  • 材質1:
    ポリエステル
  • ろ過風速(m/s):
    1.5

(i)ご注意

  • 貼付け前に取付部分の脱脂を十分に行ってください。
  • 吸気量の多い機器やファンカバーの無いものにはご使用しないでください。
  • フィルターが汚れてきたら取り換えてください。
  • フィルターをはがした際にのり残りが発生しますが、市販のシール剥がしや中性洗剤で拭取れます。

Loading...

 
カタログを表示

NUM200 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
本体寸法(φmm)
質量(g)
箱入数(枚)
適合サイズ(φmm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NUM200

4582171750299
116-0421
200
200
80
200
10

1パック

80個入り

20,991( 23,090円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。
・固定用の治具等が無くても固定できます。
・難燃性の不織布を使用しています。
・ノンハロゲン素材を使用しています。
・ハサミで簡単にカットできます。
【用途】
・工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。
・パソコンやサーバーの吸気口に取付てほこりなどの侵入防止に。
・エアコンや換気扇等のプレフィルターに。
【材質】
・ポリエステル

(i)ご注意

  • 貼付け前に取付部分の脱脂を十分に行ってください。
  • 吸気量の多い機器やファンカバーの無いものにはご使用しないでください。
  • フィルターが汚れてきたら取り換えてください。
  • フィルターをはがした際にのり残りが発生しますが、市販のシール剥がしや中性洗剤で拭取れます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モーターフィルター(粘着タイプ)の型番NUM200のページです。
型番NUM200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モーターフィルター(粘着タイプ)

モーターフィルター(粘着タイプ)

    橋本クロス モーターフィルター(粘着タイプ)

    橋本クロス モーターフィルター(粘着タイプ)

      モーターフィルター(粘着タイプ) NMシリーズ

      モーターフィルター(粘着タイプ) NMシリーズ

        カットフィルター(粘着タイプ・難燃性不織布)

        カットフィルター(粘着タイプ・難燃性不織布)

          カットフィルター(粘着タイプ・ノンハロゲン素材)

          カットフィルター(粘着タイプ・ノンハロゲン素材)

            エアクリーンフィルター(一般再生用)

            エアクリーンフィルター(一般再生用)

              制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)

              制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)

                制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)  詰替用フィルター

                制御盤イージーフィルター (難燃タイプ) 詰替用フィルター

                  制御盤フィルター Hタイプ

                  制御盤フィルター Hタイプ

                    制御盤フィルター Rタイプ

                    制御盤フィルター Rタイプ

                      カットフィルター

                      カットフィルター

                        空気清浄機 PMMS-DC100/オプション

                        空気清浄機 PMMS-DC100/オプション

                          小型オゾン脱臭装置

                          小型オゾン脱臭装置

                            メーカー 橋本クロス 橋本クロス 橋本クロス 橋本クロス 橋本クロス 橋本クロス トラスコ中山 トラスコ中山 橋本クロス 橋本クロス 橋本クロス アイリスオーヤマ アズワン
                            通常価格 13,300円 14,700円 1,838円 11,432円 10,725円 47,982円 2,370円 2,150円 10,623円 20,605円 9,316円 2,090円 164,619円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   7日目   1日目~   1日目~   8日目  
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 - - - 関連商品 関連商品 - 空気清浄機
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション - - - オプション オプション - -
                            詳細タイプ モーターフィルター モーターフィルター 粘着タイプ モーターフィルター カットフィルター 粘着タイプ カットフィルター エアクリーンフィルター - - - - - - -
                            厚さ(mm) 2 4 4 2 4 - - - - 0.24 - - -
                            初期圧力損失(Pa) 9 24 24 9 24 - - - - - 71 - -

                            モーターフィルター(粘着タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NUM120
                            NUM150
                            NUM175
                            NUM230
                            NUM260
                            NUM300
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 本体寸法(φmm) 質量(g) 箱入数(枚) 適合サイズ(φmm)

                            18,766円

                            ( 20,643円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            104582171750268116-041712078100120

                            20,714円

                            ( 22,785円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            104582171750275116-0418150130100150

                            18,122円

                            ( 19,934円 )

                            80個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            104582171750282116-042017514380175

                            13,300円

                            ( 14,630円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            104582171750305116-042223014750230

                            17,310円

                            ( 19,041円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            104582171750312116-042326019350260

                            20,945円

                            ( 23,040円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            104582171750329116-042430026450300

                            空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました