(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアクリーンフィルター(一般再生用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HCR300
エアクリーンフィルター(一般再生用) エアクリーンフィルター(イッパンサイセイヨウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
66,722円
税込単価
73,394円

【特長】・圧力損失が低く、捕集能力が優れています。・数回の洗浄ができて経済的で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    エアクリーンフィルター
  • 耐熱温度(℃):
    80
  • 材質1:
    ポリエステル、アクリル
  • ろ過風速(m/s):
    2.5

(i)ご注意

  • 厚みは設定値であり、保証値ではありません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

製品特長・仕様

型番サイズ
(幅m×巻m)
厚さ
(mm)
巻径
(φmm)
入数
(巻)
捕集効率
(%)
ろ過風速
(m/s)
初期圧損
(Pa)
耐熱温度
(℃)
洗浄可抗菌難燃性仕様
HCR1501.6×308500~5501672.52480難燃性(UL94)
抗菌加工(JIS L1902)
HCR3001.6×3010600~6501742.54080難燃性(UL94)
抗菌加工(JIS L1902)
HCR4001.6×2015600~6501782.54980難燃性(UL94)
抗菌加工(JIS L1902)
HCR6001.6×2020650~7001832.57580難燃性(UL94)
抗菌加工(JIS L1902)
 
商品情報を表示

HCR300 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
初期圧力損失(Pa)
捕集効率(%)
質量(g)
本体寸法(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HCR300

4582171750886
114-2729
10
40
74
9000
1.6×30
10

1個

66,722( 73,394円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧力損失が低く、捕集能力が優れています。
・数回の洗浄ができて経済的です。
・ロールタイプでハサミで簡単にカットでき、様々なサイズに対応できます。
・多機能フィルターであらゆる場所で安心してご利用いただけます。
【用途】
・エアコンなどの空調機器などのプレフィルターに。
・外気取入・循環・排気の際のフィルターに。
【材質】
・ポリエステル、アクリル

(i)ご注意

  • 厚みは設定値であり、保証値ではありません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアクリーンフィルター(一般再生用)の型番HCR300のページです。
型番HCR300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアクリーンフィルター(一般再生用)

エアクリーンフィルター(一般再生用)

    カットフィルター(粘着タイプ・ノンハロゲン素材)

    カットフィルター(粘着タイプ・ノンハロゲン素材)

      1600x1.2mmx50m エアフィルター(FC-620N)

      1600x1.2mmx50m エアフィルター(FC-620N)

        トラップステーション

        トラップステーション

          マシンツールフィルター

          マシンツールフィルター

            カットフィルター(粘着タイプ・難燃性不織布)

            カットフィルター(粘着タイプ・難燃性不織布)

              不燃フィルタ(厨房排気用)

              不燃フィルタ(厨房排気用)

                メーカー 橋本クロス 橋本クロス エスコ アズワン エスコ 橋本クロス ユー・イー・エス
                通常価格 47,982円 10,725円 47,190円 4,563円 2,800円 11,432円 14,737円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
                商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品
                その他 オプション オプション オプション - オプション オプション -
                詳細タイプ エアクリーンフィルター カットフィルター - - - カットフィルター 粘着タイプ -
                耐熱温度(℃) 80 95 - - - 95 -
                材質1 ポリエステル、アクリル ポリエステル - - - ポリエステル -

                エアクリーンフィルター(一般再生用)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                HCR150
                HCR400
                HCR600
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?JANコード トラスココード 厚さ(mm) 初期圧力損失(Pa) 捕集効率(%) 質量(g) 本体寸法(m)

                47,982円

                ( 52,780円 )
                1個 あり

                1日目

                104582171750879114-27288246757001.6×30

                65,935円

                ( 72,529円 )
                1個 あり

                1日目

                104582171750893114-273015497892001.6×20

                85,766円

                ( 94,343円 )
                1個 -

                1日目

                104582171750909114-2731207583133001.6×20

                空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました