(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カットフィルター(粘着タイプ・難燃性不織布)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NUL2020
カットフィルター(粘着タイプ・難燃性不織布)【30~70個入り】 カットフィルター(ネンチャクタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,729円
税込単価
16,202円

【特長】・裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。・固定用の冶具等が無くても固定で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    カットフィルター 粘着タイプ
  • 厚さ(mm):
    2
  • 初期圧力損失(Pa):
    9
  • 耐熱温度(℃):
    95
  • 捕集効率(%):
    27.6
  • 材質1:
    ポリエステル
  • ろ過風速(m/s):
    1.5

(i)ご注意

  • 貼付け前に取付部分の脱脂を十分に行ってください。
  • 吸気量の多い機器やファンカバーの無いものにはご使用しないでください。
  • フィルターが汚れてきたら取り換えてください。
  • フィルターをはがした際にのり残りが発生しますが、市販のシール剥がしや中性洗剤で拭取れます。

型番

NUL2020 解除

Loading...

 
カタログを表示

NUL2020 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
サイズ(mm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NUL2020

4582171750558
116-0273
200×200
350
10

1パック

70個入り

14,729( 16,202円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。
・固定用の冶具等が無くても固定できます。
・難燃性の不織布を使用しています。
・ノンハロゲン素材を使用しています。
・ハサミで簡単にカットできます。
【用途】
・工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。
・パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。
・エアコンや換気扇等のプレフィルターに。
【材質】
・ポリエステル

(i)ご注意

  • 貼付け前に取付部分の脱脂を十分に行ってください。
  • 吸気量の多い機器やファンカバーの無いものにはご使用しないでください。
  • フィルターが汚れてきたら取り換えてください。
  • フィルターをはがした際にのり残りが発生しますが、市販のシール剥がしや中性洗剤で拭取れます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カットフィルター(粘着タイプ・難燃性不織布)の型番NUL2020のページです。
型番NUL2020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カットフィルター(粘着タイプ・難燃性不織布)

カットフィルター(粘着タイプ・難燃性不織布)

    モーターフィルター(粘着タイプ) NMシリーズ

    モーターフィルター(粘着タイプ) NMシリーズ

      橋本クロス モーターフィルター(粘着タイプ)

      橋本クロス モーターフィルター(粘着タイプ)

        モーターフィルター(粘着タイプ)

        モーターフィルター(粘着タイプ)

          カットフィルター(粘着タイプ・ノンハロゲン素材)

          カットフィルター(粘着タイプ・ノンハロゲン素材)

            エアクリーンフィルター(一般再生用)

            エアクリーンフィルター(一般再生用)

              制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)

              制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)

                制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)  詰替用フィルター

                制御盤イージーフィルター (難燃タイプ) 詰替用フィルター

                  カットフィルター

                  カットフィルター

                    制御盤フィルター Hタイプ

                    制御盤フィルター Hタイプ

                      KANAI 排気フィルター 1.6MX20M

                      KANAI 排気フィルター 1.6MX20M

                        小型オゾン脱臭装置

                        小型オゾン脱臭装置

                          KANAI 排気フィルター 50CMX50CM

                          KANAI 排気フィルター 50CMX50CM

                            メーカー 橋本クロス 橋本クロス 橋本クロス 橋本クロス 橋本クロス 橋本クロス トラスコ中山 トラスコ中山 橋本クロス 橋本クロス 金井重要工業 アズワン 金井重要工業
                            通常価格 11,432円 1,838円 14,700円 13,300円 10,725円 47,982円 2,370円 2,150円 9,316円 10,623円 41,142円 164,619円 457円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   8日目   1日目  
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 - - 関連商品 - 関連商品 空気清浄機 関連商品
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション - - オプション - オプション - オプション
                            詳細タイプ カットフィルター 粘着タイプ モーターフィルター モーターフィルター 粘着タイプ モーターフィルター カットフィルター エアクリーンフィルター - - - - - - -
                            厚さ(mm) 2 4 4 2 4 - - - - - - - -
                            初期圧力損失(Pa) 9 24 24 9 24 - - - 71 - - - -

                            カットフィルター(粘着タイプ・難燃性不織布)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NUL3030
                            NUL4040
                            NUL5050
                            NUL6060
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード サイズ(mm) 質量(g)

                            11,432円

                            ( 12,575円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            104582171750565116-0274300×300500

                            18,444円

                            ( 20,288円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            104582171750572116-0275400×400750

                            24,263円

                            ( 26,689円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            104582171750589116-0276500×5001000

                            19,738円

                            ( 21,712円 )

                            30個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            104582171750596116-0277600×600900

                            空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました