(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

橋本クロス モーターフィルター(粘着タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NM100
橋本クロス モーターフィルター(粘着タイプ)【20~100個入り】 モーターフィルター(ネンチャクタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,750円
税込単価
17,325円

【特長】・裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。・固定用の治具等が無くても固定で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    モーターフィルター 粘着タイプ
  • 厚さ(mm):
    4
  • 初期圧力損失(Pa):
    24
  • 耐熱温度(℃):
    95
  • 捕集効率(%):
    66.4
  • 材質1:
    ポリエステル

(i)ご注意

  • 貼付け前に取付部分の脱脂を十分に行ってください。
  • 吸気量の多い機器やファンカバーの無いものにはご使用しないでください。
  • フィルターが汚れてきたら取り換えてください。
  • フィルターをはがした際にのり残りが発生しますが、市販のシール剥がしや中性洗剤で拭取れます。

Loading...

 
カタログを表示

NM100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
本体寸法(φmm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NM100

4582171750053
116-0343
100
85
10

1パック

100個入り

15,750( 17,325円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。
・固定用の治具等が無くても固定できます。
・難燃性の不織布を使用しています。
・ノンハロゲン素材を使用しています。
・ハサミで簡単にカットできます。
【用途】
・工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。
・パソコンやサーバーの吸気口に取付てほこりなどの侵入防止に。
・エアコンや換気扇等のプレフィルターに。
【材質】
・ポリエステル

(i)ご注意

  • 貼付け前に取付部分の脱脂を十分に行ってください。
  • 吸気量の多い機器やファンカバーの無いものにはご使用しないでください。
  • フィルターが汚れてきたら取り換えてください。
  • フィルターをはがした際にのり残りが発生しますが、市販のシール剥がしや中性洗剤で拭取れます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

橋本クロス モーターフィルター(粘着タイプ)の型番NM100のページです。
型番NM100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

橋本クロス モーターフィルター(粘着タイプ)

橋本クロス モーターフィルター(粘着タイプ)

    モーターフィルター(粘着タイプ)

    モーターフィルター(粘着タイプ)

      カットフィルター(粘着タイプ・難燃性不織布)

      カットフィルター(粘着タイプ・難燃性不織布)

        モーターフィルター(粘着タイプ) NMシリーズ

        モーターフィルター(粘着タイプ) NMシリーズ

          カットフィルター(粘着タイプ・ノンハロゲン素材)

          カットフィルター(粘着タイプ・ノンハロゲン素材)

            エアクリーンフィルター(一般再生用)

            エアクリーンフィルター(一般再生用)

              制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)

              制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)

                制御盤フィルター Hタイプ

                制御盤フィルター Hタイプ

                  カットフィルター

                  カットフィルター

                    制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)  詰替用フィルター

                    制御盤イージーフィルター (難燃タイプ) 詰替用フィルター

                      KANAI 排気フィルター 1.6MX20M

                      KANAI 排気フィルター 1.6MX20M

                        トラップステーション

                        トラップステーション

                          制御盤フィルター Rタイプ

                          制御盤フィルター Rタイプ

                            メーカー 橋本クロス 橋本クロス 橋本クロス 橋本クロス 橋本クロス 橋本クロス トラスコ中山 橋本クロス 橋本クロス トラスコ中山 金井重要工業 アズワン 橋本クロス
                            通常価格 14,700円 13,300円 11,432円 1,838円 10,725円 47,982円 2,370円 10,623円 9,316円 2,150円 41,142円 4,563円 20,605円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   7日目  
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 - - 関連商品 - 関連商品 関連商品 関連商品
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション - - オプション - オプション - オプション
                            詳細タイプ モーターフィルター 粘着タイプ モーターフィルター カットフィルター 粘着タイプ モーターフィルター カットフィルター エアクリーンフィルター - - - - - - -
                            厚さ(mm) 4 2 2 4 4 - - - - - - - 0.24
                            初期圧力損失(Pa) 24 9 9 24 24 - - - 71 - - - -

                            橋本クロス モーターフィルター(粘着タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NM120
                            NM150
                            NM175
                            NM200
                            NM230
                            NM260
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 本体寸法(φmm) 質量(g)

                            20,840円

                            ( 22,924円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            104582171750060116-0344120132

                            19,425円

                            ( 21,368円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            104582171750077116-0345150203

                            20,179円

                            ( 22,197円 )

                            80個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            104582171750084116-0347175239

                            23,336円

                            ( 25,670円 )

                            80個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            104582171750091116-0348200320

                            14,700円

                            ( 16,170円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            104582171750107116-0349230237

                            19,224円

                            ( 21,146円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            104582171750114116-0350260311

                            空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました