(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカメイク PEマルチシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユタカメイク PEマルチシート

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,810円 ~ 6,343円  特別価格 
税込価格
1,991円 ~ 6,977円  特別価格 

【特長】・片面(ダークグレー面)に特殊な添加剤を施す事により表面抵抗力を低減さ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    その他
  • 色詳細:
    ダークグレー(裏面 ブルー)
  • 材質1:
    シート:ポリエチレン●ハトメ:アルミ

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
ハトメビッチ(個)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.7×1.7
8
4903599085068
102-8641
435.000

5個

1,810( 1,991円 )

1日目

1.7×2.6
10
4903599085075
102-8642
650.000

5個

2,706( 2,977円 )

2日目

2.6×3.5
14
4903599085082
102-8643
1300

5個

4,128円

3,669

( 4,036円 )

4日目

3.5×5.3
20
4903599085099
102-8644
2600

5個

6,343円

5,597

( 6,157円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・片面(ダークグレー面)に特殊な添加剤を施す事により表面抵抗力を低減させ撥水・滑雪に優れます。
【用途】
・作業用シート・カーポート・園芸ハウスの養生に。
【材質】
・シート:ポリエチレン●ハトメ:アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカメイク PEマルチシート

ユタカメイク PEマルチシート

    防寒ポンチョ

    防寒ポンチョ

      タイヤストッパー(大型車用) 普通・RV車~4t車対応

      タイヤストッパー(大型車用) 普通・RV車~4t車対応

        プラスチック雪落とし 頭

        プラスチック雪落とし 頭

          スコッチティント ウインドウフィルム カットタイプ

          スコッチティント ウインドウフィルム カットタイプ

            サンスライダー

            サンスライダー

              着脱式 雪かき ワイド雪かきヘッド

              着脱式 雪かき ワイド雪かきヘッド

                3M 断熱フィルム Low-E 20 シルバー 1016mmX30m

                3M 断熱フィルム Low-E 20 シルバー 1016mmX30m

                  コンパル 緊急脱出・タスカル(1枚入)

                  コンパル 緊急脱出・タスカル(1枚入)

                    防寒着 ホカホカシリーズ ヘッドバンド

                    防寒着 ホカホカシリーズ ヘッドバンド

                      除雪ホーキ

                      除雪ホーキ

                        コンパル 緊急・脱出マット (2枚組)

                        コンパル 緊急・脱出マット (2枚組)

                          屋根・ひさし雪落とし頭

                          屋根・ひさし雪落とし頭

                            メーカー ユタカメイク アズワン コンパル 浅野木工所 スリーエムジャパン 三甲 アイリスオーヤマ スリーエムジャパン コンパル トーヨーセフティー コンパル コンパル 浅野木工所
                            通常価格 1,810円 484円 1,939円 2,298円 2,020円 22,108円 1,668円 210,526円 2,893円 1,195円 1,138円 1,180円 3,085円
                            通常出荷日 1日目~   8日目   4日目   2日目   1日目~   8日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   5日目   2日目  
                            その他 - - - - - - - - - - - -
                            色詳細 ダークグレー(裏面 ブルー) - - - - - - - - - - - -
                            材質1 シート:ポリエチレン●ハトメ:アルミ - - - - - - - - - - - -

                            ユタカメイク PEマルチシートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました