(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無線温度ロガー 親機・中継器 SK-L700R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-L700R
無線温度ロガー 親機・中継器 SK-L700R ムセンロガーオヤキ チュウケイキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,000円
税込単価
30,800円

無線ロガーSK-L700Rシリーズの親機・中継器です。子機の設定、測定データの...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 親機・中継器のみでは計測を行えません。別途、対応する子機をご用意ください。
  • 日本国外の電波法には準じておりません。日本国内でのみご使用ください。

型番

SK-L700R 解除

Loading...

 
商品情報を表示

SK-L700R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
測定温度範囲(℃)
測定湿度範囲(%RH)
使用温度範囲(℃)
防滴・防水機能
データメモリー数
トラスココード
JANコード
コード長さ(m)
タイプ
質量(g)
材質1
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
電源
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-L700R

温湿度記録計(ロガー)
-
-
0~50
なし
-
102-5738
4974425801107
-
-
230
-
35
80
114
USBバスパワー、単3形アルカリ乾電池×2、専用ACアダプタ(別売)
テスト用電池、通信ケーブル、解析ソフトウェア(CD-ROM)、クイックマニュアル、取扱説明書

1個

28,000( 30,800円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

無線ロガーSK-L700Rシリーズの親機・中継器です。
子機の設定、測定データの監視、記録した測定データの回収を無線で行います。
最小のネットワーク構成は、PC、親機1台、子機1台となります。
【特長】
・親機のほか、親機と子機の中継を行う中継器として使用できます(スイッチで切り替え)。
・付属のPC用解析ソフトウェアを使用することで、無線で子機の設定や測定データのモニタリング、子機で記録した測定データの収集が可能です。
・解析ソフトウェアで収集したデータはさまざまな解析が可能です。
・親機1台に対して最大60台の中継器と子機を接続できます。中継器は最大3段まで設置可能です。
・警報出力機能により、警報ブザーやランプを制御できます。
【仕様】
・無線規格:ARIB STD-T108準拠 920MHz帯
・通信距離:見通し約400m、屋内見通し約100m
・電源:USBバスパワー、単3型アルカリ乾電池×2、ACアダプタのいずれか
・寸法:114×80×35mm(アンテナ、突起部含まず)
・質量:230g(乾電池含む)

(i)ご注意

  • 親機・中継器のみでは計測を行えません。別途、対応する子機をご用意ください。
  • 日本国外の電波法には準じておりません。日本国内でのみご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無線温度ロガー 親機・中継器 SK-L700Rの型番SK-L700Rのページです。
型番SK-L700Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無線温度ロガー 親機・中継器 SK-L700R

無線温度ロガー 親機・中継器 SK-L700R

    無線ロガー 親機・中継器 SK-L700R

    無線ロガー 親機・中継器 SK-L700R

      無線温湿度ロガー SK-L700Rシリーズ

      無線温湿度ロガー SK-L700Rシリーズ

        無線温度ロガー

        無線温度ロガー

          無線温度・温湿度ロガー

          無線温度・温湿度ロガー

            おんどとり ユーエスビー

            おんどとり ユーエスビー

              ポータブルデータコレクタ

              ポータブルデータコレクタ

                シリアル通信ケーブル TR-6C10

                シリアル通信ケーブル TR-6C10

                  デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

                  デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

                    おんどとり LAN

                    おんどとり LAN

                      ワイヤレスドングル

                      ワイヤレスドングル

                        入力モジュール専用延長ケーブル

                        入力モジュール専用延長ケーブル

                          マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 AD-5664SET

                          マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 AD-5664SET

                            メーカー 佐藤計量器製作所 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス ケニス ケニス T&D A-Gas Japan(旧FUSO) ケニス アズワン T&D エー・アンド・デイ
                            通常価格 5,743円 26,488円 8,500円 5,800円 16,150円 33,201円 32,000円 2,500円 47,263円 28,814円 3,900円 4,215円 7,000円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   5日目~   5日目   7日目   8日目   8日目   6日目   19日目   4日目   12日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            無線温度ロガー 親機・中継器 SK-L700Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-L700R-T
                            SK-L700R-T-1
                            SK-L700R-T-2
                            SK-L700R-TH
                            SK-L700R-TH-1
                            SK-L700R-TH-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 測定温度範囲
                            (℃)
                            測定湿度範囲
                            (%RH)
                            使用温度範囲
                            (℃)
                            防滴・防水機能 データメモリー数 トラスココード JANコード コード長さ(m) タイプ 質量(g) 材質1 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) 電源 付属品

                            14,780円

                            ( 16,258円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            温湿度記録計(ロガー)---10~60防滴防水16000102-57394974425801114--245-3580114単3形アルカリ電池×2またはACアダプタテスト用電池、取扱説明書

                            5,743円

                            ( 6,317円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            --10~60----102-57404974425801121-一体型9センサ部:PC-----

                            6,085円

                            ( 6,694円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            --40~80----102-57414974425801138約1.6分離型23センサ部:PC-----

                            22,000円

                            ( 24,200円 )
                            1個 -

                            1日目

                            温湿度記録計(ロガー)---10~60防滴防水16000102-57424974425801145--240-3580114単3形アルカリ電池×2またはACアダプタテスト用電池、取扱説明書

                            7,862円

                            ( 8,648円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            --10~605~95---102-57434974425801152-一体型9センサ部:PC-----

                            8,678円

                            ( 9,546円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            --20~805~95---102-57444974425801169約1.6分離型35センサ部:PC-----

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました