(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水型デジタル温度計 HACCP機能

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-270WP-BODY
防水型デジタル温度計 HACCP機能 ボウスイカタショクヒンヨウオンドケイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,699円
税込単価
11,769円

【特長】・HACCP機能があり、食品の加熱時間及び加熱温度に達するとLEDやブ...

詳細情報を確認する

  • 測定対象:
    食品など

(i)ご注意

  • 測定範囲及び測定精度は接続するセンサにより異なります。

型番

SK-270WP-BODY 解除

Loading...

 
カタログを表示

SK-270WP-BODY の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
温度最小表示(℃)
使用温度範囲(℃)
トラスココード
JANコード
コード長さ(m)
質量(g)
材質1
材質2
プローブ長(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
電源
センサー
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-270WP-BODY

-50~300
0.1
-
114-6081
4974425801220
-
155
指示計:PC樹脂
-
-
40
171
70
単4乾電池
-
食品工場、厨房での温度管理

1個

10,699( 11,769円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HACCP機能があり、食品の加熱時間及び加熱温度に達するとLEDやブザーでお知らせします。
・防水性はセンサを接続した状態でIP67に準拠しておりますので流水での丸洗いも可能です。
・指示計ケース外周は保護ラバーがあり、落下による破損を低減します。
・本体ネジ構造を見直し、ゴミつまりを抑えた構造です。
・シリアル番号と校正年月の表示機能があります。
・シリアルナンバー表示機能、校正年月表示機能付きです。
【用途】
・食品工場や厨房での温度測定に。
・HACCPなど食品品質管理での温度測定に。
【材質】
・指示計:PC樹脂
・センサ:ステンレス

(i)ご注意

  • 測定範囲及び測定精度は接続するセンサにより異なります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型デジタル温度計 HACCP機能の型番SK-270WP-BODYのページです。
型番SK-270WP-BODYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水型デジタル温度計 HACCP機能

防水型デジタル温度計 HACCP機能

    TRUSCO アラーム付き中心温度計

    TRUSCO アラーム付き中心温度計

      防水型デジタル温度計 SK-270WP

      防水型デジタル温度計 SK-270WP

        防滴型デジタル温度計 PC-9225 (1754-00)

        防滴型デジタル温度計 PC-9225 (1754-00)

          おんどとり ジュニア

          おんどとり ジュニア

            防水型デジタル温度計 バックライト機能付

            防水型デジタル温度計 バックライト機能付

              防水デジタル温度計 時計・レコード機能付

              防水デジタル温度計 時計・レコード機能付

                デジタル温湿度ロガー(でかモニ・Wi-Fiタイプ)

                デジタル温湿度ロガー(でかモニ・Wi-Fiタイプ)

                  棒状標準温度計

                  棒状標準温度計

                    メーカー 佐藤計量器製作所 トラスコ中山 東京硝子器械 佐藤計量器製作所 ケニス A-Gas Japan(旧FUSO) 東京硝子器械 アズワン 佐藤計量器製作所
                    通常価格 9,900円 2,650円 11,900円 3,799円 14,001円 27,432円 8,058円 23,442円 42,146円
                    通常出荷日 1日目   1日目   5日目   7日目   8日目   5日目~   5日目   1日目   3日目  
                    測定対象 食品など - - - - - - - -

                    防水型デジタル温度計 HACCP機能のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 校正証明書付きで購入したいのですが。
                    A
                    該当商品の校正証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    S270WP-01
                    S270WP-02
                    S270WP-03
                    S270WP-04
                    S270WP-05
                    SK-270WP
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    測定温度範囲
                    (℃)
                    温度最小表示
                    (℃)
                    使用温度範囲
                    (℃)
                    トラスココード JANコード コード長さ(m) 質量(g) 材質1 材質2 プローブ長(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) 電源 センサー 用途

                    9,900円

                    ( 10,890円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    ---40~250114-608249744258011830.7123センサ:ステンレス-3×100----サーミスタ食品工場、厨房での温度管理

                    10,634円

                    ( 11,697円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    ---40~250114-608349744258012510.7126センサ:ステンレス-3×200----サーミスタ食品工場、厨房での温度管理

                    12,938円

                    ( 14,232円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    ---40~250114-608549744258012680.7130センサ:ステンレス-3×400----サーミスタ食品工場、厨房での温度管理

                    11,990円

                    ( 13,189円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    ---40~250114-608649744258012750.7123センサ:ステンレス-2×150----サーミスタ食品工場、厨房での温度管理

                    12,938円

                    ( 14,232円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    ---40~250114-608749744258012820.7123センサ:ステンレス-2×45+3×55----サーミスタ食品工場、厨房での温度管理

                    19,311円

                    ( 21,242円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    -40~2500.1-114-60804974425801176-278指示計:PC樹脂センサ:ステンレスφ3×1004017170単4電池×2本(付属)サーミスタ-

                    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました