(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水型無線温度ロガー(分離タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防水型無線温度ロガー(分離タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,000円
税込単価
13,200円

【特長】・本器は防水性能を備えた分離センサタイプのデータロガーです・Bluet...

詳細情報を確認する

  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 材質1:
    ケース:ABS樹脂
  • 材質2:
    ラバー(ケース上部):TPE樹脂
  • 高さ(mm):
    98
  • 電源:
    単3乾電池×3本(付属)

(i)ご注意

  • 本器は電波法適合製品です。
  • 日本国内専用で海外でのご使用はできません。
  • 本器をご使用になるには、スマートフォンなどの携帯端末が必要です。
  • 専用アプリ対応OS:iOS9.0以上、Android4.3以上。

型番

8440-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
測定温度範囲(℃)
使用温度範囲(℃)
防滴・防水機能
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質3
プローブ長(mm)
奥行(mm)
幅(mm)
材質4
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8440-20

温湿度記録計(ロガー)
-50.0~150.0
-15~65
防水
351-0567
4974425800704
194.000
感温部:SUS304
Φ4×100
-
Φ68
コード:シリコン

1個

12,000( 13,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本器は防水性能を備えた分離センサタイプのデータロガーです
・Bluetooth機能が付いたスマートフォンなどの携帯端末と無線で通信を行ない、本体の各種設定・測定値の表示・ロガー機能による記録データを取得します
・本体と携帯端末は複数台で同時接続が可能であり、複数の測定場所の温度データを表示、収集できます
【材質】
・ケース:ABS樹脂
・ラバー(ケース上部):TPE樹脂
・感温部:SUS304
・コード:シリコン

(i)ご注意

  • 本器は電波法適合製品です。
  • 日本国内専用で海外でのご使用はできません。
  • 本器をご使用になるには、スマートフォンなどの携帯端末が必要です。
  • 専用アプリ対応OS:iOS9.0以上、Android4.3以上。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型無線温度ロガー(分離タイプ)の型番8440-20のページです。
型番8440-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水型無線温度ロガー(分離タイプ)

防水型無線温度ロガー(分離タイプ)

    外部センサー付き温湿度計 AD-5648A(デュアルチャンネル)

    外部センサー付き温湿度計 AD-5648A(デュアルチャンネル)

      デジタル温湿度ロガー(でかモニ・Wi-Fiタイプ)

      デジタル温湿度ロガー(でかモニ・Wi-Fiタイプ)

        デジタル温度計モジュール

        デジタル温度計モジュール

          壁掛型防水デジタル温度計用標準センサ

          壁掛型防水デジタル温度計用標準センサ

            大型木製寒暖計

            大型木製寒暖計

              防水デジタル温度計 時計・レコード機能付

              防水デジタル温度計 時計・レコード機能付

                隔測式温度計 LB-150S

                隔測式温度計 LB-150S

                  温湿度計 PC-7700-2

                  温湿度計 PC-7700-2

                    SDカードデータロガデジタル温湿度計

                    SDカードデータロガデジタル温湿度計

                      ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

                      ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

                        温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

                        温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

                          温湿度トランスミッタデータロガー用プローブ

                          温湿度トランスミッタデータロガー用プローブ

                            メーカー 佐藤計量器製作所 エー・アンド・デイ アズワン カスタム 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 東京硝子器械 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 マザーツール 佐藤計量器製作所 T&D アズワン
                            通常価格 12,000円 4,638円 23,442円 4,848円 13,647円 4,390円 8,058円 46,700円 5,452円 20,239円 15,881円 37,655円 52,144円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   5日目   7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   26日目  
                            温度最小表示(℃) 0.1 0.1 - 0.1/1 - - - - 1 - - 0.1 -
                            材質1 ケース:ABS樹脂 - - - - - - ステンレス(SUS304) - - - - -
                            材質2 ラバー(ケース上部):TPE樹脂 - - - - - - 透明板:ガラス - - - - -
                            高さ(mm) 98 - - - - - - - 85 - 151 - -
                            電源 単3乾電池×3本(付属) - - - - - - - 単4乾電池×1本(付属) - - - -

                            防水型無線温度ロガー(分離タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました