(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:957F 40 10X330 FL
3M 3M[[TM上]]957F クロスベルト クロスベルト 957F 40YF 10X330FL

3M 3M[[TM上]]957F クロスベルト 957F 40 10X330 FL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
141円
税込単価
155円

【特長】・セラミック砥粒が優れた研削力を発揮します。・耐久性に優れ、信頼性の高...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    10
  • 長さ(mm):
    330
  • 砥粒:
    セラミック
  • 砥材:
    セラミック砥粒

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

957F 40 10X330 FL 解除

この商品は50個からご注文いただけます。

Loading...

957F 40 10X330 FLの仕様・寸法情報

粒度(#)40幅(mm)10
長さ(mm)330砥粒セラミック
JANコード4549395893256トラスココード125-8536
質量(g)8砥材セラミック砥粒
材質1- - -
型番
粒度(#)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

957F 40 10X330 FL

40
4549395893256
125-8536
8
-

50個

141( 155円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・セラミック砥粒が優れた研削力を発揮します。
・耐久性に優れ、信頼性の高い研磨ベルトです。
・低発熱で焼けを軽減し、ワークの品質を保ちます。
【用途】
・普通鋼、炭素鋼、ステンレスの研削に。
・溶接のビード除去に。
・バリ取り、面取り。
【材質】
・砥材:セラミック砥粒

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M 3M[[TM上]]957F クロスベルトの型番957F 40 10X330 FLのページです。
型番957F 40 10X330 FLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M 3M[[TM上]]957F クロスベルト

3M 3M[[TM上]]957F クロスベルト

    3M"キュービトロンⅡレジンボンドクロスベルト784F"10×330mm

    3M"キュービトロンⅡレジンボンドクロスベルト784F"10×330mm

      エアベルトサンダー用研磨ベルト“957AT スモールベルト”

      エアベルトサンダー用研磨ベルト“957AT スモールベルト”

        ノートン SGブレイズR980セラミックベルト

        ノートン SGブレイズR980セラミックベルト

          ジルコニアベルト 幅 100mm

          ジルコニアベルト 幅 100mm

            キュービトロン2 セラミックベルト

            キュービトロン2 セラミックベルト

              ジルコニアベルト(ミニベルトサンダー用)

              ジルコニアベルト(ミニベルトサンダー用)

                キュービトロン(TM)IIレジンボンドクロスベルト784F

                キュービトロン(TM)IIレジンボンドクロスベルト784F

                  3M(TM)“キュービトロン(TM)II研磨ベルトSB-947A”

                  3M(TM)“キュービトロン(TM)II研磨ベルトSB-947A”

                    メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山 サンゴバン ノリタケコーテッドアブレーシブ スリーエムジャパン ミニター スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                    通常価格 137円 105円 3,972円 162円 5,665円 236円 4,680円 194円 144円
                    通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                    幅(mm) 10 10 - - 100 - 8 - -
                    長さ(mm) 330 330 - - 915 - 300 - -
                    砥粒 セラミック セラミック セラミック - Z セラミック ジルコニア セラミック セラミック
                    砥材 セラミック砥粒 精密成型砥粒(セラミック) - - - セラミック砥粒 - 精密成型砥粒(セラミック) セラミック砥粒

                    3M 3M[[TM上]]957F クロスベルトのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    957F 60 10X330 FL
                    957F 80 10X330 FL
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    粒度(#) JANコード トラスココード 質量(g) 材質1

                    137円

                    ( 151円 )
                    50個 あり

                    2日目

                    604549395893263125-85386.000砥材:セラミック砥粒

                    138円

                    ( 152円 )
                    50個 あり

                    1日目

                    804549395893270125-85405.000砥材:セラミック砥粒
                    型番
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    粒度(#) JANコード トラスココード 質量(g) 材質1

                    ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト