(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:784F 150 10X330 FL
3M"キュービトロンⅡレジンボンドクロスベルト784F"10×330mm レジンボンドクロスベルト 784F 150+

3M"キュービトロンⅡレジンボンドクロスベルト784F"10×330mm 784F 150 10X330 FL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
138円
税込単価
152円

【特長】・一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を採用しています。・研削作...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    10
  • 長さ(mm):
    330
  • 基材:
  • 砥粒:
    セラミック
  • 砥材:
    精密成型砥粒(セラミック)
  • 材質1:
    砥材:精密成型砥粒(セラミック)
  • 材質2:
    基材:ポリエステル

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

784F 150 10X330 FL 解除

Loading...

784F 150 10X330 FL の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

784F 150 10X330 FL

150
4549395713332
102-5782
5.000

50個

138( 152円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を採用しています。
・研削作業が速く楽になり、生産性が向上します。
・焼けを防ぎ、ワークの品質を保ちます。
【用途】
・ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い研削に。
【材質】
・砥材:精密成型砥粒(セラミック)
・基材:ポリエステル

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カタログ

 

784F 150 10X330 FLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M"キュービトロンⅡレジンボンドクロスベルト784F"10×330mmの型番784F 150 10X330 FLのページです。
型番784F 150 10X330 FLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M"キュービトロンⅡレジンボンドクロスベルト784F"10×330mm

3M"キュービトロンⅡレジンボンドクロスベルト784F"10×330mm

    キュービトロン(TM)IIレジンボンドクロスベルト784F

    キュービトロン(TM)IIレジンボンドクロスベルト784F

      3M 3M[[TM上]]957F クロスベルト

      3M 3M[[TM上]]957F クロスベルト

        3M“キュービトロンIIレジンボンドクロスベルト984F”

        3M“キュービトロンIIレジンボンドクロスベルト984F”

          ノートン SGブレイズR980セラミックベルト

          ノートン SGブレイズR980セラミックベルト

            ジルコニアベルト 幅 100mm

            ジルコニアベルト 幅 100mm

              キュービトロン2 セラミックベルト

              キュービトロン2 セラミックベルト

                リコーズベルト 31-Z7シリーズ

                リコーズベルト 31-Z7シリーズ

                  エンドレスベルト

                  エンドレスベルト

                    レジンクロスジル TZXジル布ベルト

                    レジンクロスジル TZXジル布ベルト

                      スモールベルト(ジルコニア砥粒)

                      スモールベルト(ジルコニア砥粒)

                        メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン サンゴバン ノリタケコーテッドアブレーシブ スリーエムジャパン 理研コランダム ベルスター研磨材工業 三共理化学 ノリタケコーテッドアブレーシブ
                        通常価格 105円 194円 137円 160円 162円 5,665円 236円 1,314円 354円 707円 1,120円
                        通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                        幅(mm) 10 - 10 - - 100 - - - - -
                        長さ(mm) 330 - 330 - - 915 - - - - -
                        基材 - - - - -
                        砥粒 セラミック セラミック セラミック - - Z セラミック Z - - Z
                        砥材 精密成型砥粒(セラミック) 精密成型砥粒(セラミック) セラミック砥粒 - - - セラミック砥粒 - - - -

                        3M"キュービトロンⅡレジンボンドクロスベルト784F"10×330mmのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        784F 120 10X330FL
                        784F 180 10X330 FL
                        784F 50 10X330 FL
                        784F 60 10X330FL
                        784F 80 10X330FL
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        粒度(#) JANコード トラスココード 質量(g)

                        118円

                        ( 130円 )
                        50個 あり

                        2日目

                        1204549395713349856-20465.000

                        105円

                        ( 116円 )
                        50個 あり

                        1日目

                        1804549395713325102-57835.000

                        135円

                        ( 149円 )
                        50個 あり

                        1日目

                        504549395723096102-57818

                        131円

                        ( 144円 )
                        50個 あり

                        1日目

                        604549395713363856-20447.000

                        130円

                        ( 143円 )
                        50個 あり

                        1日目

                        804549395713356856-20456.000

                        ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました