(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マノスター SUS製飾りピトー管(飾り静圧管)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PTC-VT6-30-S
マノスター SUS製飾りピトー管(飾り静圧管) カザリピトーカン

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,463円
税込単価
10,409円

【特長】・クリーンルームの天井・壁への設置に適しています。【用途】・室内等の静...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パイプ
  • 材質:
    その他
  • 名称:
    飾りピトー管
  • 材質詳細:
    ステンレス鋼

型番

PTC-VT6-30-S 解除

Loading...

 
カタログを表示

PTC-VT6-30-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
タイプ
適用壁厚さ(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PTC-VT6-30-S

切削仕上げ
10~30
68.000
114-8597

1個

9,463( 10,409円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルームの天井・壁への設置に適しています。
【用途】
・室内等の静止空気圧測定用。
・風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用
【材質】
・ステンレス鋼

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マノスター SUS製飾りピトー管(飾り静圧管)の型番PTC-VT6-30-Sのページです。
型番PTC-VT6-30-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マノスター SUS製飾りピトー管(飾り静圧管)

マノスター SUS製飾りピトー管(飾り静圧管)

    マノスター ビニル管用簡易ピトー管(簡易静圧管)

    マノスター ビニル管用簡易ピトー管(簡易静圧管)

      マノスター ビニル管用壁用ピトー管(壁用静圧管)

      マノスター ビニル管用壁用ピトー管(壁用静圧管)

        微圧計 面径60mm・75mm・100mm

        微圧計 面径60mm・75mm・100mm

          ゲージコック FC10

          ゲージコック FC10

            メートルコック SUS製

            メートルコック SUS製

              微圧計

              微圧計

                ダンプナ FD10,FD12

                ダンプナ FD10,FD12

                  微圧計(A枠立型・φ75)

                  微圧計(A枠立型・φ75)

                    圧力計用アクセサリー“メートルコック”

                    圧力計用アクセサリー“メートルコック”

                      デジタル差圧計 DPG-01U

                      デジタル差圧計 DPG-01U

                        ゲージコック SUS製

                        ゲージコック SUS製

                          ダンプナ FD11,FD13

                          ダンプナ FD11,FD13

                            メーカー 山本電機製作所 山本電機製作所 山本電機製作所 右下精器製造 長野計器 第一計器 右下精器製造 長野計器 右下精器製造 右下精器製造 カスタム 第一計器 長野計器
                            通常価格 9,463円 1,664円 4,622円 8,648円 5,600円 6,517円 8,075円 3,272円 8,183円 3,823円 22,950円 14,048円 3,965円
                            通常出荷日 9日目~   9日目   9日目   9日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   4日目   2日目~  
                            商品タイプ パイプ パイプ パイプ 微圧計 - - 微圧計 - 微圧計 - 差圧計 - -
                            材質 その他 その他 黄銅 - - ステンレス(SUS316) 黄銅 - - - 樹脂 ステンレス(SUS316) -
                            名称 飾りピトー管 簡易ピトー管 壁用ピトー管 - - - - - - - - - -
                            材質詳細 ステンレス鋼 黄銅・リン青銅 - - - - - - - - - - -

                            マノスター SUS製飾りピトー管(飾り静圧管)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PTC-VT6-55-S
                            PTC-VT6-55-SMF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            タイプ 適用壁厚さ(mm) 質量(g) トラスココード

                            12,871円

                            ( 14,158円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            切削仕上げ10~5577.000114-8595

                            18,643円

                            ( 20,507円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            鏡面仕上げ10~5577.000114-8594

                            圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました