(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

堀場 高精度設置型放射温度計 汎用タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:IT-480W
堀場 高精度設置型放射温度計 汎用タイプ ホウシャオンドケイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
68,218円
税込単価
75,040円

【特長】・赤外線のHORIBAだからできた、業界最高水準の高精度設置型放射温度...

詳細情報を確認する

  • 測定温度範囲(℃):
    -50~500
  • 電源:
    DC12-24V/USBバスパワー
  • 質量(g):
    95

型番

IT-480W 解除

Loading...

 
カタログを表示

IT-480W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定視野(mm)
照準レーザ
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IT-480W

φ72mm以下/距離1000mm
-
4987829600177
114-6209

1個

68,218( 75,040円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤外線のHORIBAだからできた、業界最高水準の高精度設置型放射温度計です。
・測定精度:±1.0℃、再現性:0.5℃(測定温度:0.0~200℃において)を実現しました。
・USBポート付で、パソコンと接続するだけで電源供給・連続測定データ収集が可能です。
・付属の取付金具だけでなく、カメラ用三脚でも固定が可能で、簡単に温度測定実験等にご使用いただけます。
【用途】
・高い精度と測定値の信頼性が求められる、理化学・生化学研究に。
・酒、味噌、醤油など、発酵工程の温度管理に。
・加工食品の加熱、冷凍工程の温度管理に。
・タイヤの耐久、性能試験時の温度測定に。
・生コンクリート練り工程時の温度制御に。
・液晶ガラス基板の温度均一性確認に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

堀場 高精度設置型放射温度計 汎用タイプの型番IT-480Wのページです。
型番IT-480Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

堀場 高精度設置型放射温度計 汎用タイプ

堀場 高精度設置型放射温度計 汎用タイプ

    堀場 高精度設置型放射温度計 狭視野タイプ

    堀場 高精度設置型放射温度計 狭視野タイプ

      堀場 高精度設置型放射温度計 小スポットタイプ

      堀場 高精度設置型放射温度計 小スポットタイプ

        放射温度計 東京硝子器械

        放射温度計 東京硝子器械

          高精度放射温度計

          高精度放射温度計

            デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

            デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

              デジタル最高最低温度計 -10~50℃

              デジタル最高最低温度計 -10~50℃

                TRUSCO 屋内屋外温度計

                TRUSCO 屋内屋外温度計

                  デジタル温湿度計 東京硝子器械

                  デジタル温湿度計 東京硝子器械

                    温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

                    温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

                      冷蔵庫用温度計チェッカーメイト

                      冷蔵庫用温度計チェッカーメイト

                        メーカー 堀場製作所 堀場製作所 堀場製作所 東京硝子器械 堀場製作所 A-Gas Japan(旧FUSO) 東京硝子器械 トラスコ中山 東京硝子器械 T&D 佐藤計量器製作所
                        通常価格 68,218円 88,364円 85,088円 8,524円 48,299円 47,263円 2,323円 2,100円 4,547円 37,655円 4,870円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目~   1日目   19日目   5日目   1日目   5日目~   1日目   4日目  
                        測定温度範囲(℃) -50~500 -50~1000 -50~500 - -50~500 -20~+60 - -10~50/-20~70 - 0~50 -40~50 / -40~50
                        電源 DC12-24V/USBバスパワー DC12-24V/USBバスパワー DC12-24V/USBバスパワー - 単4乾電池×4本(付属) - - - - - -
                        質量(g) 95 115 95 - 140 - - - - - -

                        堀場 高精度設置型放射温度計 汎用タイプのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        IT-480N
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        測定視野(mm) 照準レーザ JANコード トラスココード

                        80,819円

                        ( 88,901円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        φ40/5004987829600146114-6208

                        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました