(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

堀場 高精度設置型放射温度計 小スポットタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

堀場 高精度設置型放射温度計 小スポットタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
85,088円
税込単価
93,597円

【特長】・赤外線のHORIBAだからできた、業界最高水準の高精度設置型放射温度...

詳細情報を確認する

  • 測定温度範囲(℃):
    -50~500
  • 測定視野(mm):
    φ10/100
  • 電源:
    DC12-24V/USBバスパワー
  • JANコード:
    4987829600139
  • 質量(g):
    95
  • トラスココード:
    114-6207
  • 奥行(mm):
    58
  • 高さ(mm):
    40
  • 幅(mm):
    32

型番

IT-480L 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IT-480L

1個

85,088( 93,597円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤外線のHORIBAだからできた、業界最高水準の高精度設置型放射温度計です。
・測定精度:±1.0℃、再現性:0.5℃(測定温度:0.0~200℃において)を実現しました。
・USBポート付で、パソコンと接続するだけで電源供給・連続測定データ収集が可能です。
・付属の取付金具だけでなく、カメラ用三脚でも固定が可能で、簡単に温度測定実験等にご使用いただけます。
【用途】
・高い精度と測定値の信頼性が求められる、理化学・生化学研究における、連続測定実験に。
・電気・電子部品など、小さな物体の発熱試験に。
・軸受などの摩擦による発熱試験に。
・裁断機の刃や研磨装置の研磨パッドなどの温度管理に。
・電気設備などの異常発熱の連続監視に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

堀場 高精度設置型放射温度計 小スポットタイプの型番IT-480Lのページです。
型番IT-480Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

堀場 高精度設置型放射温度計 小スポットタイプ

堀場 高精度設置型放射温度計 小スポットタイプ

    堀場 高精度設置型放射温度計 汎用タイプ

    堀場 高精度設置型放射温度計 汎用タイプ

      堀場 高精度設置型放射温度計 狭視野タイプ

      堀場 高精度設置型放射温度計 狭視野タイプ

        放射温度計 東京硝子器械

        放射温度計 東京硝子器械

          高精度Pt100浸漬温度プローブ

          高精度Pt100浸漬温度プローブ

            デジタル最高最低温度計 -10~50℃

            デジタル最高最低温度計 -10~50℃

              デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

              デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

                カスタム LK-800 デジタル温度計用センサー

                カスタム LK-800 デジタル温度計用センサー

                  デジタル温湿度計 東京硝子器械

                  デジタル温湿度計 東京硝子器械

                    壁面表面サーミスタ温度プローブ

                    壁面表面サーミスタ温度プローブ

                      ディジタル放射温度計

                      ディジタル放射温度計

                        ボタン型温度ロガー

                        ボタン型温度ロガー

                          ミニマックス II型 最高最低温度計

                          ミニマックス II型 最高最低温度計

                            メーカー 堀場製作所 堀場製作所 堀場製作所 東京硝子器械 テストー 東京硝子器械 A-Gas Japan(旧FUSO) 三商 東京硝子器械 テストー 横河計測株式会社 ケニス 佐藤計量器製作所
                            通常価格 85,088円 68,218円 88,364円 8,524円 90,474円 2,323円 47,263円 12,100円 4,547円 13,000円 27,726円 16,335円 5,099円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目~   7日目   5日目   19日目   2日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            測定温度範囲(℃) -50~500 -50~500 -50~1000 - -40~+300 - -20~+60 - - -50~80 - -40~85 -30~50
                            測定視野(mm) φ10/100 - φ35/1000 - - - - - - - - - -
                            電源 DC12-24V/USBバスパワー DC12-24V/USBバスパワー DC12-24V/USBバスパワー - - - - - - - - - -
                            JANコード 4987829600139 - 4987829600153 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 95 95 115 - - - - - - - - - -

                            堀場 高精度設置型放射温度計 小スポットタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました