(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:H-L-PAD BOX
3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”栗色【10個入り】 コウギョウヨウパッド

3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”栗色 H-L-PAD BOX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,133円
税込単価
6,746円

【特長】・金属の傷取り、サビ取りからヘアライン仕上げ、クリーニングまで用途に応...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    不織布/ナイロン
  • 幅(mm):
    150
  • 長さ(mm):
    230
  • 色:
    栗色
  • JANコード:
    4549395818556
  • トラスココード:
    114-7815

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

H-L-PAD BOX 解除

Loading...

H-L-PAD BOX の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
砥粒
質量(g)
材質1
仕上がり相当番手(#)
重量(g)
用途詳細
使用方法
グレード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H-L-PAD BOX

-
A
-
-
-
670
-
-
-

1パック

10個入り

6,133( 6,746円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属の傷取り、サビ取りからヘアライン仕上げ、クリーニングまで用途に応じて選んでいただけます。
・150mm×230mmのお手ごろなサイズとなっています。
【用途】
・ステンレス、アルミのヘアライン仕上げ。
・手すり、屋根などのケレン作業に最適。
【材質】
・砥粒:酸化アルミニウム

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カタログ

 

Loading...

H-L-PAD BOXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”栗色の型番H-L-PAD BOXのページです。
型番H-L-PAD BOXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”栗色

3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”栗色

    3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7440

    3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7440

      3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”赤茶

      3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”赤茶

        3M スコッチ・ブライト[[TM]]“工業用パッド”

        3M スコッチ・ブライト[[TM]]“工業用パッド”

          3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8447

          3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8447

            3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7446

            3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7446

              3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8448

              3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8448

                スコッチ・ブライト(TM)ケレンパッド

                スコッチ・ブライト(TM)ケレンパッド

                  3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7448

                  3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7448

                    スコッチ・ブライト(TM) みがきパッド (個装タイプ)

                    スコッチ・ブライト(TM) みがきパッド (個装タイプ)

                      3M スコッチ・ブライト[[TM上]]"工業用パッド"(切れるタイプ)

                      3M スコッチ・ブライト[[TM上]]"工業用パッド"(切れるタイプ)

                        HNハイピッチペーパー(ディスク形状)

                        HNハイピッチペーパー(ディスク形状)

                          150x230mm/# 60 工業用パッド(10枚)

                          150x230mm/# 60 工業用パッド(10枚)

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 三共理化学 エスコ
                            通常価格 5,372円 4,894円 5,828円 4,250円 6,494円 4,865円 6,555円 777円 7,534円 511円 3,731円 3,339円 4,520円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 耐水ペーパー 不織布/ナイロン
                            幅(mm) 150 150 150 150 150 150 150 - 150 150 150 - 150
                            長さ(mm) 230 230 230 230 230 230 230 - 230 230 230 - 230
                            栗色 赤茶 赤茶 - - - -
                            JANコード 4549395818556 4549395818570 4549395818600 4549395818563 4549395818587 4549395818594 4549395818617 - 4549395818624 - - - -

                            3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”栗色のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H-L-PAD BOX-PACK
                            H/L/PAD-BOX
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            粒度(#) 砥粒 質量(g) 材質1 仕上がり相当番手(#) 重量
                            (g)
                            用途詳細 使用方法 グレード

                            6,133円

                            ( 6,746円 )

                            10個入り

                            6パック -

                            1日目

                            -A---670---

                            5,372円

                            ( 5,909円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            60酸化アルミニウム / A670.000砥粒:酸化アルミニウム60-ヘアライン仕上げ手研磨粗目

                            シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました