(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7440【10個入り】

3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7440

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,894円
税込単価
5,383円

【特長】・金属の傷取り、サビ取りからヘアライン仕上げ、クリーニングまで用途に応...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    不織布/ナイロン
  • 粒度(#):
    180
  • 幅(mm):
    150
  • 長さ(mm):
    230
  • 砥粒:
    A / 酸化アルミニウム
  • 色:
  • JANコード:
    4549395818570
  • トラスココード:
    114-7807
  • 質量(g):
    670.000
  • 材質1:
    砥粒:酸化アルミニウム
  • 仕上がり相当番手(#):
    180
  • 用途詳細:
    ヘアライン仕上げ、酸化被膜剥離
  • 使用方法:
    手研磨
  • グレード:
    CP-M

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

7440S/B-BOX 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7440S/B-BOX

1パック

10個入り

4,894( 5,383円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属の傷取り、サビ取りからヘアライン仕上げ、クリーニングまで用途に応じて選んでいただけます。
・150mm×230mmのお手ごろなサイズとなっています。
【用途】
・酸化皮膜や塗装面のはく離、ステンレスのヘアライン仕上げ。
【材質】
・砥粒:酸化アルミニウム

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カタログ

 

7440S/B-BOXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7440の型番7440S/B-BOXのページです。
型番7440S/B-BOXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7440

3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7440

    3M スコッチ・ブライト[[TM]]“工業用パッド”

    3M スコッチ・ブライト[[TM]]“工業用パッド”

      3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”栗色

      3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”栗色

        3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”赤茶

        3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”赤茶

          3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8448

          3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8448

            3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8447

            3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8447

              3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7446

              3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7446

                3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7448

                3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7448

                  スコッチ・ブライト(TM) みがきパッド (個装タイプ)

                  スコッチ・ブライト(TM) みがきパッド (個装タイプ)

                    150x230mm/# 60 工業用パッド(10枚)

                    150x230mm/# 60 工業用パッド(10枚)

                      スコッチ・ブライト(TM)ケレンパッド

                      スコッチ・ブライト(TM)ケレンパッド

                        3M 仕上げワイプ

                        3M 仕上げワイプ

                          3M スコッチ・ブライト[[TM上]]"工業用パッド"(切れるタイプ)

                          3M スコッチ・ブライト[[TM上]]"工業用パッド"(切れるタイプ)

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン エスコ スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 4,894円 4,250円 6,133円 5,828円 6,555円 6,494円 4,865円 7,534円 511円 4,520円 777円 2,224円 3,731円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン
                            粒度(#) 180 - - - - 280 - - - 60 - - -
                            幅(mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 - - 150
                            長さ(mm) 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 - - 230
                            砥粒 A / 酸化アルミニウム - - - C A / 酸化アルミニウム - - - 酸化アルミニウム A - A

                            3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7440のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました