(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7446【10個入り】

3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7446

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,865円  特別価格 
税込価格
5,352円  特別価格 

【特長】・金属の傷取り、サビ取りからヘアライン仕上げ、クリーニングまで用途に応...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    不織布/ナイロン
  • 幅(mm):
    150
  • 長さ(mm):
    230
  • 色:
  • JANコード:
    4549395818594
  • トラスココード:
    114-7808

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
砥粒
質量(g)
材質1
仕上がり相当番手(#)
重量(g)
用途詳細
使用方法
グレード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
C
-
-
-
500
-
-
-

1パック

10個入り

4,865( 5,352円 )

1日目

-
C
-
-
-
500
-
-
-

6パック

10個入り

4,865円

2,907

( 3,198円 )

1日目

320
C / シリコンカーバイド
500.000
砥粒:シリコンカーバイド
320
-
木工塗装、下地処理
手研磨
VF(ベリーファイン)

1パック

10個入り

4,865( 5,352円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属の傷取り、サビ取りからヘアライン仕上げ、クリーニングまで用途に応じて選んでいただけます。
・150mm×230mmのお手ごろなサイズとなっています。
【用途】
・金属塗装の足つけ、木工塗装でのケバ取り。
【材質】
・砥粒:シリコンカーバイド

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7446

3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7446

    3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8448

    3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8448

      3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7440

      3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7440

        3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7448

        3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7448

          3M スコッチ・ブライト[[TM]]“工業用パッド”

          3M スコッチ・ブライト[[TM]]“工業用パッド”

            3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”栗色

            3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”栗色

              3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”赤茶

              3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”赤茶

                3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8447

                3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8447

                  3M 仕上げワイプ

                  3M 仕上げワイプ

                    スコッチ・ブライト(TM) みがきパッド (個装タイプ)

                    スコッチ・ブライト(TM) みがきパッド (個装タイプ)

                      3M(TM)スポンジ研磨材

                      3M(TM)スポンジ研磨材

                        スティキット(TM) フィニッシングロール426U

                        スティキット(TM) フィニッシングロール426U

                          リコスポンジ (M2702)

                          リコスポンジ (M2702)

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 理研コランダム
                            通常価格 4,865円 6,555円 4,894円 7,534円 4,250円 5,372円 5,828円 6,494円 2,224円 511円 269円 7,263円 3,876円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目~  
                            商品タイプ 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン スポンジ 研磨紙 スポンジ
                            幅(mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 - 150 114 114 75
                            長さ(mm) 230 230 230 230 230 230 230 230 - 230 140 - 100
                            栗色 赤茶 赤茶 - - - - -
                            JANコード 4549395818594 4549395818617 4549395818570 4549395818624 4549395818563 4549395818556 4549395818600 4549395818587 4547452610549 - - - -

                            3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7446のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました