(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:7515 DOT BOX
3M スコッチ・ブライト[[TM上]]"工業用パッド"(切れるタイプ)【10個入り】 コウギョウヨウパッド

3M スコッチ・ブライト[[TM上]]"工業用パッド"(切れるタイプ) 7515 DOT BOX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,737円
税込単価
4,111円

【特長】・十文字に入ったミシン目によって、1/2または1/4に折り曲げたり手で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    不織布/ナイロン
  • 幅(mm):
    150
  • 長さ(mm):
    230
  • 砥粒:
    A
  • 質量(g):
    320.000
  • 材質1:
    砥粒:酸化アルミニウム
  • 重量(g):
    320.000

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

7515 DOT BOX 解除

Loading...

7515 DOT BOX の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
仕上がり相当番手(#)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7515 DOT BOX

4549395818686
114-7831
1500

1パック

10個入り

3,737( 4,111円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・十文字に入ったミシン目によって、1/2または1/4に折り曲げたり手で引き裂くことができます。
【用途】
・サビ取り、汚れ取り、ヘアライン、塗装コート、ラミネート前の粗面化などに。
【材質】
・砥粒:酸化アルミニウム

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カタログ

 

Loading...

7515 DOT BOXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M スコッチ・ブライト[[TM上]]"工業用パッド"(切れるタイプ)の型番7515 DOT BOXのページです。
型番7515 DOT BOXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M スコッチ・ブライト[[TM上]]"工業用パッド"(切れるタイプ)

3M スコッチ・ブライト[[TM上]]"工業用パッド"(切れるタイプ)

    3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”赤茶

    3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”赤茶

      スコッチ・ブライト 工業用パッド 切れるタイプ

      スコッチ・ブライト 工業用パッド 切れるタイプ

        3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”栗色

        3M スコッチ・ブライト[[TM上]]“工業用パッド”栗色

          3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7440

          3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7440

            3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8447

            3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8447

              3M スコッチ・ブライト[[TM]]“工業用パッド”

              3M スコッチ・ブライト[[TM]]“工業用パッド”

                150x230mm/# 60 工業用パッド(10枚)

                150x230mm/# 60 工業用パッド(10枚)

                  マジカルクロス(研磨ツヤ出し布)

                  マジカルクロス(研磨ツヤ出し布)

                    3M(TM)スポンジ研磨材

                    3M(TM)スポンジ研磨材

                      リコブライトハンドパット

                      リコブライトハンドパット

                        アルタステックシート

                        アルタステックシート

                          フィニッシングペーパー

                          フィニッシングペーパー

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン エスコ 柳瀬 スリーエムジャパン 理研コランダム ノリタケコーテッドアブレーシブ コバックス
                            通常価格 3,731円 5,828円 2,946円 5,372円 4,894円 6,494円 4,250円 4,520円 880円 269円 6,800円 3,299円 6,000円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 研磨布 スポンジ 不織布/ナイロン ダイヤシート 空研ぎペーパー
                            幅(mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 125 114 150 - 228
                            長さ(mm) 230 230 230 230 230 230 230 230 195 140 230 100 280
                            砥粒 A - - - A / 酸化アルミニウム A / 酸化アルミニウム - 酸化アルミニウム - A - D C
                            質量(g) 320.000 - - - 670.000 640.000 - - - - - - -

                            3M スコッチ・ブライト[[TM上]]"工業用パッド"(切れるタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            7448 DOT BOX-PACK
                            7512 DOT BOX
                            7512 DOT BOX-PACK
                            7515 DOT BOX-PACK
                            7520 DOT BOX
                            7520 DOT BOX-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 仕上がり相当番手(#)

                            4,029円

                            ( 4,432円 )

                            10個入り

                            6パック -

                            1日目

                            4549395818662114-7829800

                            4,083円

                            ( 4,491円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            赤紫4549395818679114-78301200

                            4,083円

                            ( 4,491円 )

                            10個入り

                            6パック -

                            1日目

                            赤紫4549395818679114-78301200

                            3,737円

                            ( 4,111円 )

                            10個入り

                            6パック -

                            1日目

                            4549395818686114-78311500

                            4,083円

                            ( 4,491円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4549395818693114-78322000

                            4,083円

                            ( 4,491円 )

                            10個入り

                            6パック -

                            1日目

                            4549395818693114-78322000

                            シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました